Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT4-class ワイヤレステストセットにはE6600シリーズが含まれます
E6681A EXM-WB無線テストセットは、5G テスト向けに設計されています。3GPPで定義された全FR2バンドを、ミリ波 でサポートします。
Number of transceivers
1, 2
Number of ports per transceiver
2
Maximum bandwidth
1.2 GHz
Maximum frequency
43.5 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E6681A EXM-WBワイヤレステストセットは、5G FR2製造テストに最適なソリューションです。EXM-WBハードウェアは、最大1.2 GHzの帯域幅を備え、5G用M1740Aミリ波トランシーバー(リモート無線ヘッド(RRH))と組み合わせることで、最大43.5 GHzの5G NR動作に対応する3GPPで定義されたすべてのFR2バンドをサポートし、将来のニーズに対応します。コンパクトで柔軟性に優れ、1つのPXIeシャーシに1つまたは2つのトランシーバーを搭載することで、効果的なテスト戦略を実装するための多くの構成を提供します。
アプリケーションソフトウェアは使い慣れており、業界で実績があります。キーサイトの共通測定アルゴリズムと波形を使用して、5G FR2デバイスを自信を持ってテストします。チップセット制御、シーケンシング、および並列テストにより、生産ラインでのスループット最適化が容易になります。E6640A EXMワイヤレステストセットのような他のキーサイト非シグナリングプラットフォームの既存コードを再利用することで、テスト開発時間を最小限に抑えます。E6681Aに組み込まれたコントローラにより、ソフトウェアライセンスとアプリケーションが出荷前にプリインストールされているため、迅速かつ簡単に起動できます。
キーサイトのE6681A EXM-WBは、5G製造テスト向けに最適化されています。ハードウェアとソフトウェアのサポート:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。