OTA製造チャンバー
+ OTA製造チャンバー

修理済みミリ波デバイスの過空中(OTA)検証

5Gミリ波デバイスの修理テストでは、修理済みデバイスとRF測定プラットフォームの間に過空中(OTA)パスが必要です。コンパクトなチャンバーを使用することで、デバイスを修理ベンチに配置できる一方、ホーンアンテナによって測定に必要な送受信インターフェースが提供されます。

測定パスは内蔵RFスイッチを使用して選択でき、ホーンアンテナの位置は被測定デバイスに合わせて調整できます。ミリ波ラジオヘッドをアンテナ接続の近くに配置することで高周波RFパスが短縮され、チャンバーにより修理後のチェックに向けた再現性の高い物理的セットアップが提供されます。

ミリ波修理試験ソリューション

修理済みのデバイスをチャンバー内に配置し、外部測定プラットフォームへの過空中(OTA)リンクを確立することで、修理チェックを実行します。F9681Aは、修理、製造、ベンチトップテスト専用に設計されており、4つの調整可能なホーンアンテナ、内蔵RFスイッチ、およびアンテナ接続の近くにM1740Aミリ波トランシーバーを搭載するための取付スペースを備えています。E6681A EXM-WBまたはE7515B UXM 5Gテストプラットフォームのいずれかと組み合わせることができます。チャンバーのコンパクトなフォームファクタにより、ミリ波デバイスのチェックに使用される制御されたOTA測定構成を維持しながら、修理ベンチに直接設置することができます。

ミリ波修理テストソリューションのブロック図を見る

ミリ波の修理試験の実施方法

ミリ波修理テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?