Wie man mmWave-Reparaturtests durchführt

OTA-Fertigungskammer
+ OTA-Fertigungskammer

Reparierte mmWave-Geräte drahtlos überprüfen

Für die Reparaturprüfung eines 5G-Millimeterwellengeräts ist eine drahtlose (OTA) Verbindung zwischen dem reparierten Gerät und der HF-Messplattform erforderlich. Eine kompakte Kammer ermöglicht die Platzierung des Geräts auf einem Reparaturtisch, während Hornantennen die für die Messung notwendigen Sende- und Empfangsschnittstellen bereitstellen.

Der Messpfad lässt sich über integrierte HF-Schalter auswählen, und die Positionen der Hornantennen können an das zu prüfende Gerät angepasst werden. Durch die Positionierung des Millimeterwellen-Funkkopfes nahe den Antennenanschlüssen wird der Hochfrequenz-HF-Pfad verkürzt, während die Kammer eine reproduzierbare physikalische Anordnung für Überprüfungen nach Reparaturen ermöglicht.

mmWave-Reparaturtestlösung

Führen Sie eine Reparaturprüfung durch, indem Sie das zu wartende Gerät in die Kammer einsetzen und eine drahtlose Verbindung zur externen Messplattform herstellen. Die F9681A ist speziell für Reparatur, Produktion und Labortests konzipiert und bietet vier verstellbare Hornantennen, integrierte HF-Schalter sowie Montagefläche für einen M1740A Millimeterwellen-Transceiver in der Nähe der Antennenanschlüsse. Sie kann mit einer E6681A EXM-WB oder einer E7515B UXM 5G-Testplattform kombiniert werden. Dank ihrer kompakten Bauform lässt sich die Kammer direkt an einem Reparaturplatz installieren, wobei die für Millimeterwellen-Geräteprüfungen verwendete kontrollierte OTA-Messanordnung erhalten bleibt.

Siehe Blockdiagramm der mmWave-Reparaturtestlösung

Wie man mmWave-Reparaturtests durchführt

Entdecken Sie Produkte in unserer mmWave-Reparaturtestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?