Erfassen von Lastzugeffekten beim Beamforming

Keysight Systementwurf
+ Phased Array Design Kit

Erfassen Sie die Auswirkungen des Lastzugs

Neue Phased-Array-Antennen beschleunigen die Strahlformung, was zu einer starken Belastung der HF-Treiberverstärker führt. Die Simulationssoftware muss komplexe aktive Impedanzinteraktionen des Leistungsverstärkers (PA) und des Phased Array modellieren. Die Simulation komplexer PA- und Phased-Array-Wechselwirkungen während des Entwurfs minimiert Tests in schalltoten Räumen in der Prototypenphase und beschleunigt den Erfolg des ersten Durchlaufs.

Ingenieure für Kommunikationssysteme verwenden Software zur Simulation von HF-Systemen. Sie erstellen digitale Versionen von Phased-Array-Entwürfen und berücksichtigen dabei die Auswirkungen von Lastsog und aktiver Impedanz. Durch die virtuelle Bewertung der Leistung großer Arrays in komplexen Missionen, einschließlich Satelliten und mobiler Kommunikation, können die Ingenieure Änderungen sicher vornehmen, bevor sie das Design fertigstellen, und so Risiken und Kosten reduzieren.

Phased Array Design Kit

Dank der präzisen Vorhersagen von Keysight reduzieren Sie den Testaufwand in der reflexionsarmen Kammer. Das Keysight Phased-Array-Designkit vereinfacht den Designprozess für Phased-Array-Systeme durch die Integration von Messungen und elektromagnetischen Antennenmustern, die Element-zu-Element-Kopplung, die aktive Impedanz und die Lastzuganalyse der Leistungsverstärker. Advanced Die Analyse ermöglicht es Benutzern, schnell verschiedene Konfigurationen auszuprobieren. Diese Flexibilität hilft ihnen, Strahlen zu erstellen, wichtige Leistungsindikatoren zu ermitteln und Probleme wie Nichtlinearität, HF-Fehlanpassung, begrenzte Isolation und Antenneninteraktionen zu berücksichtigen.

Siehe Demo der Simulation der aktiven Impedanz von Arrays und der Load-Pull-Modellierung

Entdecken Sie die Produkte in unserem Phased Array Design Kit

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?