ビームフォーミングにおけるロードプル効果の捕捉方法

キーサイト システム設計
+ Phased Array Design Kit

ロードプルの影響を捉える

新しいフェーズドアレイアンテナはビームフォーミングの変化を加速させるため、RFドライバーアンプに負担のかかるロード・プル 問題を引き起こします。シミュレーションソフトウェアでは、パワーアンプ(PA)とフェーズドアレイの複雑なアクティブインピーダンスの相互作用をモデル化する必要があります。設計段階でPAとフェーズドアレイの複雑な相互作用をシミュレートすることで、試作段階での電波暗室試験を最小限に抑え、ファーストパスの成功を加速することができます。

通信システムエンジニアは、ソフトウェアを使ってRFシステムをシミュレートします。ロード・プル アクティブインピーダンスの影響を考慮しながら、フェーズドアレイ設計のデジタルバージョンを構築します。人工衛星や移動体通信などの複雑なミッションにおける大型アレイの性能を仮想的に評価することで、エンジニアは設計を確定する前に安全に変更を加えることができ、リスクとコストを削減することができます。

フェーズドアレイ設計キット

キーサイトの予測精度により、電波暗室でのテストを削減します。キーサイトのフェーズドアレイ設計キットは、測定と電磁アンテナパターン統合、素子間結合、アクティブインピーダンス、PAロードプル解析を利用して、フェーズドアレイシステムの設計プロセスを簡素化します。高度な解析により、ユーザーはさまざまなセットアップを迅速に試すことができます。この俊敏性により、ビームを構築し、主要なパフォーマンス指標を明らかにし、非線形性、RFミスマッチ、限られたアイソレーション、アンテナ相互作用などの問題を考慮に入れることができます。

アレイアクティブインピーダンスシミュレーションとロードプルモデリングのデモを見る

当社のフェーズドアレイ設計キットの製品をご紹介

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?