安定したRFパワーアンプの設計方法

EDAソフトウェア
+ EDAソフトウェア

安定した高周波RFパワーアンプの設計

安定した高周波RFパワーアンプ(PA)の設計には、Kファクター、ループゲイン技術、駆動点アドミタンス、アクティブ/パッシブ分岐、正規化決定関数(NDF)など、実証済みの安定性解析技術をすべて単一のシミュレーションに統合する必要があります。シミュレーションでは、フィードバックシステムでの精度を維持しながら、刺激と応答のためのインラインプローブを組み込む必要があります。デュアルプローブは、解析対象回路の通常の動作を妨げたり、基本的な解析を変更したりすることなく、同じ機能を繰り返し適用することで、1回のシミュレーションで安定性メトリックを向上させます。

PA設計エンジニアがテストベンチと刺激条件を確立した後、これらのセットアップは線形、非線形、小信号、および大信号の負荷条件で再利用できます。複数のテスト技術を単一のシミュレーションに組み合わせることは、複数のセットアップなしで望ましい安定性メトリクスを達成するための鍵です。総当たり的なスイープの代わりに、シミュレーション内で仮想ロードプル技術を使用して、ソースと負荷に接続されたさまざまな外部インピーダンスに対するパワーアンプの安定性を確認します。

ソリューション周波数 ンプ設計ソリューション

安定した高周波RFパワーアンプの設計には、複数の実証済み安定性解析技術を統合したシミュレーションソリューションが必要です。キーサイトEDAのAdvanced Design System(ADS)は、非摂動型デュアル刺激プロービングアルゴリズムであるWinslowプローブ(WSProbes)を提供し、設計に14種類の安定性解析技術を可能にします。1回のシミュレーションで、ユーザーは複数の安定性メトリックを調べて、物理的なプロービングでは見過ごされる可能性のある不安定性の問題を検出できます。さらに、ADSは仮想ロードプル機能を通じて迅速な最適化を可能にします。

RFパワーアンプ設計のデモを見る

当社のパワーアンプ設計およびシミュレーションソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?