Como projetar um amplificador de potência de RF estável

Software EDA
+ Software EDA

Projeto de um amplificador de potência de RF de alta frequência estável

O projeto de um amplificador de potência de RF (PA) estável de alta frequência exige a integração de técnicas comprovadas de análise de estabilidade, como fator K, técnicas de ganho de loop, admitância do ponto de condução, bifurcação ativa/passiva e função determinante normalizada (NDF), tudo em uma única simulação. A simulação precisa incorporar sondas em linha para estímulo e resposta e, ao mesmo tempo, manter a precisão nos sistemas de feedback. A sonda dupla melhora as métricas de estabilidade em uma simulação, aplicando a mesma função repetidamente sem perturbar o comportamento normal do circuito em análise ou alterar a análise fundamental.

Depois que o engenheiro de projeto do PA estabelece a bancada de teste e a condição de estímulo, essas configurações podem ser reutilizadas para condições de carga linear, não linear, de sinal pequeno e de sinal grande. A combinação de várias técnicas de teste em uma única simulação é fundamental para obter as métricas de estabilidade desejadas sem várias configurações. Em vez de uma varredura de força bruta, use uma técnica de tração de carga virtual dentro da simulação para verificar a estabilidade dos amplificadores de potência em resposta a impedâncias externas variáveis conectadas na fonte e na carga.

Solução de projeto de amplificador de potência de alta frequência

O projeto de um amplificador de potência de RF de alta frequência estável requer uma solução de simulação que integre várias técnicas comprovadas de análise de estabilidade. O EDA Advanced Design System (ADS) da Keysight oferece sondas Winslow (WSProbes), um algoritmo de sondagem de estímulo duplo não perturbativo, que permite 14 técnicas distintas de análise de estabilidade para seu projeto. Com uma única simulação, o usuário pode examinar várias métricas de estabilidade para detectar problemas de instabilidade que poderiam passar despercebidos com a sondagem física. Além disso, o ADS permite a otimização rápida por meio da função de extração de carga virtual.

Veja uma demonstração do projeto do amplificador de potência de RF

Explore os produtos em nossa solução de design e simulação de amplificadores de potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?