Como simular a pré-distorção digital para o projeto de amplificadores de potência

Software EDA
+ Software EDA

Simulação da pré-distorção digital (DPD) para o projeto de amplificadores de potência

O projeto de amplificadores de potência (PAs) para obter eficiência e desempenho de largura de banda requer a simulação de seu desempenho modulado usando a pré-distorção digital (DPD) no nível do circuito. O software de simulação deve ser compatível com formas de onda compactas e modelos avançados de DPD para compressão de banda larga e efeitos de memória, a fim de minimizar a distorção causada pela execução de PAs em suas regiões não lineares. A integração da solução de simulação de DPD ao aplicativo de projeto de circuitos do engenheiro de projeto elimina os desafios da transição entre plataformas ou da configuração manual de formatos de sinal e algoritmos de DPD.

Injete um sinal de teste em diferentes algoritmos de DPD (como polinômio de memória, polinômio de Volterra e tabela de pesquisa) para avaliar as melhorias de linearidade e otimizar o coeficiente do modelo de DPD. Depois de otimizado, valide as principais métricas, como a taxa de vazamento de canal adjacente (ACLR) ou a magnitude do vetor de erro (EVM), para avaliar a eficácia do DPD. A simulação iterativa em diferentes condições operacionais, larguras de banda de sinal e formatos de modulação é essencial para capturar todas as não linearidades e efeitos de memória.

Solução de simulação DPD para projeto de amplificadores de potência

O aprimoramento dos projetos de amplificadores de potência para obter eficiência e desempenho de largura de banda requer a simulação da pré-distorção digital no início da fase de projeto. O Advanced Design System (ADS) da Keysight EDA oferece uma plataforma unificada de simulação de DPD e design de circuitos. Em comparação com modelos iterativos de construção-simulação-teste, ele acelera a velocidade de simulação em 10 vezes, mantendo as características corretas da forma de onda. O software EDA da Keysight incorpora um modelo de ganho dinâmico exclusivo que pode descrever tanto a dispersão linear quanto os efeitos de memória não linear em PAs Doherty sob sinais de banda larga.

Veja a demonstração do DPD para simulação de projeto de amplificador de potência

Explore os produtos em nossa solução de simulação de projeto de amplificadores de potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?