Simulation der digitalen Vorverzerrung für den Entwurf von Leistungsverstärkern

EDA-Software
+ EDA-Software

Simulation der digitalen Vorverzerrung (DPD) für den Entwurf von Leistungsverstärkern

Die Entwicklung von Leistungsverstärkern (PAs) im Hinblick auf Effizienz und Bandbreite erfordert die Simulation ihrer modulierten Leistung mit digitaler Vorverzerrung (DPD) auf Schaltungsebene. Die Simulationssoftware muss kompakte Wellenformen und fortschrittliche DPD-Modelle für Breitbandkompression und Speichereffekte unterstützen, um die Verzerrung durch den Betrieb von PAs in ihren nichtlinearen Bereichen zu minimieren. Durch die Integration der DPD-Simulationslösung in die Schaltungsentwicklungsanwendung des Entwicklungsingenieurs entfällt die Herausforderung, zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln oder Signalformate und DPD-Algorithmen manuell zu konfigurieren.

Injizieren Sie ein Testsignal in verschiedene DPD-Algorithmen (z. B. Speicherpolynom, Volterra-Polynom und Look-up-Tabelle), um Linearitätsverbesserungen zu bewerten und den Koeffizienten des DPD-Modells zu optimieren. Nach der Optimierung werden Schlüsselkennzahlen wie das Nachbarkanal-Leckverhältnis (ACLR) oder die Fehlervektormagnitude (EVM) validiert, um die Wirksamkeit des DPD zu messen. Iterative Simulationen unter verschiedenen Betriebsbedingungen, Signalbandbreiten und Modulationsformaten sind unerlässlich, um alle Nichtlinearitäten und Speichereffekte zu erfassen.

DPD-Simulationslösung für den Entwurf von Leistungsverstärkern

Um die Effizienz und Bandbreite von Leistungsverstärkern zu verbessern, ist es erforderlich, digitale Vorverzerrungen frühzeitig in der Entwurfsphase zu simulieren. Keysight EDA Advanced Design System (ADS) bietet eine einheitliche Plattform für DPD-Simulation und Schaltungsdesign. Im Vergleich zu iterativen Build-Simulate-Test-Modellen beschleunigt es die Simulation um das Zehnfache bei gleichzeitiger Beibehaltung der korrekten Wellenformcharakteristik. Die Keysight EDA-Software beinhaltet ein einzigartiges dynamisches Verstärkungsmodell, das sowohl lineare Dispersion als auch nichtlineare Memory-Effekte in Doherty-Leistungsverstärkern unter Breitbandsignalen beschreiben kann.

Siehe Demo von DPD für die Simulation von Leistungsverstärkern

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung für die Simulation von Leistungsverstärkern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?