파워 앰프 설계용 디지털 프리디스토션 시뮬레이션 방법

EDA 소프트웨어
+ EDA 소프트웨어

전력 증폭기 설계를 위한 디지털 사전 왜곡(DPD) 시뮬레이션

효율성 및 대역폭 성능을 위한 전력 증폭기(PA)를 설계하려면 회로 레벨에서 디지털 사전 왜곡(DPD)을 사용하여 변조 성능을 시뮬레이션해야 합니다. 시뮬레이션 소프트웨어는 PA를 비선형 영역에서 실행할 때 발생하는 왜곡을 최소화하기 위해 광대역 압축 및 메모리 효과를 위한 콤팩트 파형 및 고급 DPD 모델을 지원해야 합니다. DPD 시뮬레이션 솔루션을 설계 엔지니어의 회로 설계 애플리케이션에 통합하면 플랫폼 간 전환 또는 신호 형식 및 DPD 알고리즘을 수동으로 구성하는 어려움이 해소됩니다.

다양한 DPD 알고리즘(예: 메모리 다항식, 볼테라 다항식, 룩업 테이블)에 테스트 신호를 주입하여 선형성 개선을 평가하고 DPD 모델의 계수를 최적화합니다. 최적화되면 인접 채널 누설비(ACLR) 또는 오차 벡터 크기(EVM)와 같은 주요 측정항목을 검증하여 DPD의 효율성을 측정합니다. 모든 비선형성 및 메모리 효과를 포착하려면 다양한 작동 조건, 신호 대역폭 및 변조 형식에 걸친 반복 시뮬레이션이 필수적입니다.

파워 앰프 설계용 DPD 시뮬레이션 솔루션

효율성 및 대역폭 성능을 위한 전력 증폭기 설계를 향상시키려면 설계 초기 단계에서 디지털 사전 왜곡을 시뮬레이션해야 합니다. 키사이트 EDA Advanced Design System (ADS)는 통합 DPD 시뮬레이션 및 회로 설계 플랫폼을 제공합니다. 반복적인 빌드-시뮬레이션-테스트 모델과 비교하여 올바른 파형 특성을 유지하면서 시뮬레이션 속도를 10배 가속화합니다. 키사이트 EDA 소프트웨어는 광대역 신호에서 도허티 PA의 선형 분산 및 비선형 메모리 효과를 모두 설명할 수 있는 고유한 동적 이득 모델을 통합합니다.

전력 증폭기 설계 시뮬레이션을 위한 DPD 데모 보기

당사의 전력 증폭기 설계 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?