如何模擬功率放大器設計中的數位預失真

電子設計自動化軟體
+ EDA 軟體

模擬用於功率放大器設計的數位預失真 (DPD)。

設計用於效率和頻寬性能的功率放大器 (PA),需要在電路層級使用數位預失真 (DPD) 模擬其調變性能。模擬軟體必須支援緊湊波形和先進的 DPD 模型,以處理寬頻壓縮和記憶效應,從而最大程度地減少 PA 在非線性區域運行時的失真。將 DPD 模擬解決方案整合到設計工程師的電路設計應用中,可消除平台轉換或手動配置訊號格式和 DPD 演算法的挑戰。

Inject a test signal into different DPD algorithms (such as memory polynomial, Volterra polynomial, and look-up table) to evaluate linearity improvements and optimize the DPD model's coefficient. Once optimized, validate key metrics like Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) or error vector magnitude (EVM) to gauge the DPD's effectiveness. Iterative simulation across different operating conditions, signal bandwidths, and modulation formats is essential to capture all non-linearities and memory effects.

用於功率放大器設計的 DPD 模擬解決方案

為了提升功率放大器設計的效率和頻寬效能,必須在設計初期模擬數位預失真 (DPD)。Keysight EDA Advanced Design System (ADS) 提供統一的 DPD 模擬和電路設計平台。與疊代式的建構-模擬-測試模型相比,它能將模擬速度加快 10 倍,同時保持正確的波形特性。Keysight EDA 軟體整合了獨特的動態增益模型,可描述 Doherty 功率放大器在寬頻訊號下的線性色散和非線性記憶效應。

觀看用於功率放大器設計模擬的 DPD 示範

探索我們功率放大器設計模擬解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?