안정적인 RF 전력 증폭기를 설계하는 방법

EDA 소프트웨어
+ EDA 소프트웨어

안정적인 고주파 RF 전력 증폭기 설계

안정적인 고주파 RF 전력 증폭기(PA)를 설계하려면 K-팩터, 루프 이득 기술, 구동점 어드미턴스, 능동/수동 분기 및 정규화된 결정 함수(NDF)와 같은 검증된 안정성 분석 기술을 단일 시뮬레이션 내에 통합해야 합니다. 시뮬레이션은 피드백 시스템에서 정확도를 유지하면서 자극 및 응답을 위한 인라인 프로브를 통합해야 합니다. 듀얼 프로브는 분석 중인 회로의 정상적인 동작을 방해하거나 기본 분석을 변경하지 않고 동일한 기능을 반복적으로 적용하여 단일 시뮬레이션에서 안정성 지표를 개선합니다.

PA 설계 엔지니어가 테스트 벤치와 자극 조건을 설정한 후, 이러한 설정은 선형, 비선형, 소신호 및 대신호 부하 조건에 재사용될 수 있습니다. 여러 테스트 기술을 단일 시뮬레이션으로 결합하는 것은 여러 설정을 사용하지 않고도 원하는 안정성 지표를 달성하는 데 중요합니다. 무차별 대입 스윕 대신 시뮬레이션 내에서 가상 로드 풀 기술을 사용하여 소스 및 부하에 연결된 다양한 외부 임피던스에 대한 전력 증폭기의 안정성을 확인하십시오.

고주파 전력 증폭기 설계

안정적인 고주파 RF 전력 증폭기를 설계하려면 여러 검증된 안정성 분석 기술을 통합하는 시뮬레이션 솔루션이 필요합니다. 키사이트 EDA Advanced Design System(ADS)은 비섭동 듀얼 자극 프로빙 알고리즘인 Winslow 프로브(WSProbes)를 제공하여 설계에 14가지 독특한 안정성 분석 기술을 가능하게 합니다. 단일 시뮬레이션을 통해 사용자는 여러 안정성 지표를 검사하여 물리적 프로빙으로는 감지되지 않을 수 있는 불안정성 문제를 감지할 수 있습니다. 또한 ADS는 가상 로드 풀 기능을 통해 빠른 최적화를 가능하게 합니다.

RF 전력 증폭기 설계 데모 보기

당사의 전력 증폭기 설계 및 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?