Cómo diseñar un amplificador de potencia de RF estable

Software EDA
+ Software EDA

Diseño de un amplificador de potencia de RF de alta frecuencia estable

El diseño de un amplificador de potencia (PA) de RF de alta frecuencia estable requiere la integración de técnicas de análisis de estabilidad probadas, como el factor K, técnicas de ganancia de bucle, admitancia de punto de conducción, bifurcación activa / pasiva y función determinante normalizada (NDF), todo ello dentro de una única simulación. La simulación debe incorporar sondas en línea para el estímulo y la respuesta sin perder precisión en los sistemas de realimentación. La sonda doble mejora las métricas de estabilidad en una simulación aplicando la misma función repetidamente sin perturbar el comportamiento normal del circuito analizado ni alterar el análisis fundamental.

Después de que el ingeniero de diseño de PA establezca el banco de pruebas y la condición de estímulo, estas configuraciones pueden reutilizarse para condiciones de carga lineales, no lineales, de pequeña señal y de gran señal. La combinación de varias técnicas de prueba en una única simulación es fundamental para lograr los parámetros de estabilidad deseados sin necesidad de varias configuraciones. En lugar de un barrido de fuerza bruta, utilice una técnica de tracción de carga virtual dentro de la simulación para comprobar la estabilidad de los amplificadores de potencia en respuesta a impedancias externas variables conectadas en la fuente y la carga.

Solución de diseño de amplificadores de potencia de alta frecuencia

El diseño de un amplificador de potencia de RF de alta frecuencia estable requiere una solución de simulación que integre múltiples técnicas de análisis de estabilidad de probada eficacia. Keysight EDA Advanced System (ADS) ofrece las sondas Winslow (WSProbes), un algoritmo de sondeo de doble estímulo no perturbativo, que permite aplicar 14 técnicas de análisis de estabilidad distintas a su diseño. Con una sola simulación, el usuario puede examinar múltiples métricas de estabilidad para detectar problemas de inestabilidad que podrían pasar desapercibidos con el sondeo físico. Además, ADS permite una optimización rápida mediante la función de carga virtual.

Ver demostración de diseño de amplificadores de potencia de RF

Explore los productos de nuestra solución de diseño y simulación de amplificadores de potencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?