Como realizar testes de reparo de mmWave

Câmara de Fabricação OTA
+ Câmara de Fabricação OTA

Verificar dispositivos mmWave reparados por transmissão sem fio

Os testes de reparo de um dispositivo 5G de ondas milimétricas exigem um caminho de comunicação sem fio (OTA) entre o dispositivo reparado e a plataforma de medição de RF. Uma câmara compacta permite que o dispositivo seja colocado em uma bancada de reparo, enquanto antenas tipo corneta fornecem as interfaces de transmissão e recepção necessárias para a medição.

O caminho de medição pode ser selecionado por meio de chaves de RF integradas, e as posições das antenas tipo corneta podem ser ajustadas de acordo com o dispositivo em teste. A localização do transdutor de rádio de ondas milimétricas próximo às conexões das antenas reduz o caminho de RF de alta frequência, enquanto a câmara oferece uma configuração física repetível para verificações pós-reparo.

Solução de teste para reparos de mmWave

Realize uma verificação de reparo colocando o dispositivo reparado dentro da câmara e estabelecendo uma conexão sem fio com a plataforma de medição externa. O F9681A foi projetado especificamente para reparos, produção e testes de bancada, e oferece quatro antenas de corneta ajustáveis, chaves de RF integradas e espaço de montagem para um transceptor de ondas milimétricas M1740A próximo às conexões das antenas. Ele pode ser combinado com uma plataforma de teste E6681A EXM-WB ou E7515B UXM 5G. O formato compacto da câmara permite que ela seja instalada diretamente em uma bancada de reparo, mantendo a configuração controlada de medição OTA utilizada para verificações de dispositivos de ondas milimétricas.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de reparo de mmWave

Como realizar testes de reparo de mmWave

Conheça os produtos da nossa solução de teste e reparo de mmWave

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?