如何進行精確的低電阻測量

旗艦桌上型直流電源供應器
+ 旗艦桌上型直流電源供應器

了解低電阻量測準確度

精確的低電阻量測在接觸電阻測試、印刷電路板 (PCB) 走線驗證和材料特性分析等應用中至關重要。然而,傳統的 2 線量測方法會引入顯著誤差,原因包括引線電阻、熱電動勢 (EMF) 和自熱效應,尤其是在微歐姆範圍內進行量測時。

使用源量測單元 (SMU) 和奈伏特計的進階量測技術,可實現對測試電流和電壓感測的精確控制。透過實施 4 線開爾文連接並最佳化測試條件,工程師可以消除寄生效應,並實現高度穩定和可重複的電阻量測。

高精度低電阻測量解決方案

執行精確的低電阻量測需要精準的電流源和靈敏的電壓量測,以可靠地擷取微小的電壓降。Keysight B2961C 精密電源與 34420A 奈伏特/微歐姆計結合,為穩定的電流源和高解析度電壓量測提供了整合式解決方案。此設定支援 4 線(開爾文)技術,可消除引線電阻引起的誤差並提高量測準確度。它還能最大限度地減少可能影響低電平訊號的熱電動勢 (EMF) 效應。這些功能共同實現了靈活的電流調整、減少自熱,並確保低電阻裝置的精確、可重複特性分析。

探索我們的精密低電阻量測解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?