Pro ベンチトップ DC電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

低抵抗測定の確度を理解する

接触抵抗試験、プリント基板 (PCB) トレース検証、材料特性評価などのアプリケーションでは、正確な低抵抗測定が不可欠です。しかし、従来の2線式測定方法では、特にマイクロオーム範囲での測定において、リード抵抗、熱起電力 (EMF)、自己発熱効果により大きな誤差が生じます。

ソース/メジャーユニット (SMU) およびナノボルトメータを使用した高度な測定技術により、テスト電流と電圧検出を正確に制御できます。4線式ケルビン接続を実装し、テスト条件を最適化することで、エンジニアは寄生効果を排除し、非常に安定した再現性のある抵抗測定を実現できます。

高精度低抵抗測定ソリューション

正確な低抵抗測定を行うには、小さな電圧降下を確実に捕捉するために、高精度な電流供給と高感度な電圧測定が必要です。キーサイト B2961C プレシジョン電源は、34420A ナノボルト/マイクロオームメータと組み合わせることで、安定した電流供給と高分解能電圧測定のための統合ソリューションを提供します。4線式 (ケルビン) 技術をサポートすることで、このセットアップはリード抵抗による誤差を排除し、測定確度を向上させます。また、低レベル信号に影響を与える可能性のある熱起電力 (EMF) 効果も最小限に抑えます。これらの機能を組み合わせることで、柔軟な電流調整、自己発熱の低減、および低抵抗デバイスの正確で再現性のある特性評価が可能になります。

当社の高精度低抵抗測定ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

高精度低抵抗測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?