Cómo realizar mediciones precisas de baja resistencia

Fuentes de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuentes de alimentación de CC profesionales de sobremesa

Comprender la precisión de la medición de baja resistencia

Una medición precisa de la baja resistencia es fundamental en aplicaciones como las pruebas de resistencia de contacto, la validación de pistas en placas de circuito impreso (PCB) y la caracterización de materiales. Sin embargo, los métodos tradicionales de medición de dos hilos introducen errores significativos debido a la resistencia de los cables, la fuerza electromotriz térmica (FEM) y los efectos de autocalentamiento, especialmente cuando se miden valores en el rango de los microohmios.

Las técnicas Advanced que utilizan unidades de fuente y medida (SMU) y nanovoltímetros permiten un control preciso de la corriente de prueba y la detección de tensión. Mediante la implementación de conexiones Kelvin de cuatro hilos y la optimización de las condiciones de prueba, los ingenieros pueden eliminar los efectos parásitos y obtener mediciones de resistencia altamente estables y repetibles.

Solución de medición de baja resistencia de precisión

Para realizar mediciones precisas de baja resistencia se requiere una fuente de corriente precisa y una medición de tensión sensible que permita captar pequeñas caídas de tensión de forma fiable. La fuente de alimentación de precisión B2961C de Keysight, combinada con el medidor de nanovoltios/microohmios 34420A, ofrece una solución integrada para una fuente de corriente estable y una medición de tensión de alta resolución. Al admitir técnicas de 4 hilos (Kelvin), la configuración elimina los errores causados por la resistencia de los cables y mejora la precisión de la medición. También minimiza los efectos de la fuerza electromotriz térmica (FEM) que pueden afectar a las señales de bajo nivel. En conjunto, estas capacidades permiten un ajuste flexible de la corriente, reducen el autocalentamiento y garantizan una caracterización precisa y repetible de los dispositivos de baja resistencia.

Descubre los productos de nuestra solución de medición de baja resistencia de precisión

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?