Wie man genaue Messungen bei niedrigen Widerständen durchführt

Professionelle Tisch-Gleichstromnetzteile
+ Professionelle Tisch-Gleichstromnetzteile

Verständnis der Messgenauigkeit bei niedrigen Widerständen

Präzise Messungen niedriger Widerstände sind in Anwendungen wie Kontaktwiderstandsprüfung, Leiterbahnvalidierung auf Leiterplatten und Materialcharakterisierung unerlässlich. Herkömmliche Zweidraht-Messverfahren führen jedoch aufgrund von Leitungswiderstand, thermomotorischer Kraft (EMK) und Eigenerwärmung zu erheblichen Messfehlern, insbesondere im Mikroohm-Bereich.

Advanced Messtechniken mit Source/Measure Units (SMUs) und Nanovoltmetern ermöglichen die präzise Steuerung von Prüfstrom und Spannungsmessung. Durch den Einsatz von 4-Leiter-Kelvin-Anschlüssen und die Optimierung der Prüfbedingungen können Ingenieure parasitäre Effekte eliminieren und hochstabile sowie reproduzierbare Widerstandsmessungen erzielen.

Präzisionslösung zur Messung niedriger Widerstände

Für präzise Messungen an niederohmigen Bauteilen sind eine genaue Stromversorgung und eine empfindliche Spannungsmessung erforderlich, um selbst kleinste Spannungsabfälle zuverlässig zu erfassen. Die Präzisionsstromquelle Keysight B2961C bietet in Kombination mit dem Nanovolt-/Mikroohmmeter 34420A eine integrierte Lösung für eine stabile Stromversorgung und hochauflösende Spannungsmessung. Durch die Unterstützung der 4-Leiter-Messtechnik (Kelvin) werden Messfehler aufgrund von Leitungswiderständen eliminiert und die Messgenauigkeit verbessert. Zudem werden die Auswirkungen der thermomotorischen Kraft (EMK) minimiert, die schwache Signale beeinflussen können. Diese Eigenschaften ermöglichen eine flexible Stromanpassung, reduzieren die Eigenerwärmung und gewährleisten eine präzise und reproduzierbare Charakterisierung niederohmiger Bauteile.

Entdecken Sie Produkte für unsere Präzisionslösung zur Messung niedriger Widerstände

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?