如何在不使用獨立功率計的情況下測量射頻功率

USB 功率感測器
+ USB 功率感測器

直接 USB 功率量測

量測射頻(RF)功率通常需要使用感測器來偵測所施加的訊號,並透過量測電子元件將偵測到的響應轉換為平均功率結果。USB 功率感測器將這些功能結合在一個精巧的量測裝置中,可直接連接至電腦或相容的儀器,從而免除對獨立功率計的需求。工程師可以將感測器直接連接至射頻量測點,並利用 USB 介面進行供電、通訊、組態設定及量測擷取。這減少了開發、功能驗證、故障排除及自動化測試工作流程所需的儀器數量與互連線路。

量測設定通常包含射頻訊號源或待測物、USB 功率感測器,以及電腦或相容的 Keysight 儀器。工程師需確認預期的頻率與訊號位準落在感測器支援的量測範圍內、建立適當的射頻連接、依需求執行歸零(zeroing),並進行量測組態設定。隨後,便可透過支援的軟體顯示並分析平均功率讀數,或透過程式設計擷取數值以進行自動化量測。直接 USB 連線功能提供了一條從射頻測試點到主機系統的簡易量測路徑,同時省去了傳統的感測器與功率計配置。

直接 USB 射頻功率測量解決方案

直接 USB 功率量測透過連接至主機電腦的感測器,將訊號偵測、量測處理、儀器通訊與供電整合為一體。工程師將射頻訊號連接至感測器,建立 USB 通訊,執行內部歸零,並透過支援的軟體設定量測參數。BenchVue 功率計與感測器軟體提供基於電腦的儀器控制、量測視覺化以及資料記錄功能,而無需使用獨立的硬體功率計。對於自動化測試應用,亦可透過程式設計控制感測器,並將其納入可重複的擷取序列中。內部與外部觸發將工作流程延伸至需要特定擷取時序的量測,而追蹤顯示則可提供訊號包絡線的圖形化檢視,以利觸發和閘控設定。與其他 Keysight 儀器的相容性,允許將相同的 USB 感測器架構納入更廣泛的射頻測試組態中。這種直接連接的方法減少了工作檯硬體,同時支援互動式、自動化及儀器整合的平均功率量測工作流程。

查看直接 USB 射頻功率量測解決方案的方塊圖

直接 USB 射頻功率測量解決方案的方塊圖

探索我們的直接 USB 射頻功率量測解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?