Wie man HF-Leistung ohne separates Leistungsmessgerät misst

USB-Leistungssensoren
+ USB-Leistungssensoren

Direkte USB-Leistungsmessungen

Die Messung von Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) erfordert üblicherweise einen Sensor zur Erfassung des angelegten Signals und eine Messelektronik zur Umrechnung des erfassten Signals in einen Mittelwert. Ein USB-Leistungssensor vereint diese Funktionen in einem kompakten Messgerät, das direkt an einen Computer oder ein kompatibles Instrument angeschlossen wird und somit ein separates Leistungsmessgerät überflüssig macht. Ingenieure können den Sensor direkt an den HF-Messpunkt anschließen und die USB-Schnittstelle für Stromversorgung, Kommunikation, Konfiguration und Messwerterfassung nutzen. Dies reduziert die Anzahl der für Entwicklung, Funktionsprüfung, Fehlersuche und automatisierte Testabläufe benötigten Instrumente und Verbindungen.

Der Messaufbau umfasst typischerweise die Hochfrequenzquelle bzw. das zu testende Gerät, einen USB-Leistungssensor und einen Computer oder ein kompatibles Keysight-Messgerät. Die Techniker überprüfen, ob die erwartete Frequenz und der Signalpegel im Messbereich des Sensors liegen, stellen die korrekte Hochfrequenzverbindung her, führen gegebenenfalls eine Nullpunktkalibrierung durch und konfigurieren die Messung. Die durchschnittlichen Leistungsmesswerte können anschließend mithilfe der unterstützten Software angezeigt und analysiert oder für automatisierte Messungen programmatisch abgerufen werden. Die direkte USB-Verbindung ermöglicht einen unkomplizierten Messpfad vom Hochfrequenz-Testpunkt zum Hostsystem und macht die herkömmliche Sensor-Messgeräte-Konfiguration überflüssig.

Direkte USB-HF-Leistungsmesslösung

Die direkte USB-Leistungsmessung integriert Signalerkennung, Messverarbeitung, Gerätekommunikation und Stromversorgung über einen mit dem Host-Computer verbundenen Sensor. Ingenieure verbinden das Hochfrequenzsignal mit dem Sensor, stellen die USB-Kommunikation her, führen eine interne Nullpunktkalibrierung durch und konfigurieren die Messparameter mithilfe der zugehörigen Software. Die BenchVue-Software für Leistungsmesser und Sensor ermöglicht die computergestützte Gerätesteuerung, die Visualisierung der Messwerte und die Datenprotokollierung, ohne dass ein separates Hardware-Leistungsmessgerät erforderlich ist. Für automatisierte Testanwendungen kann der Sensor auch programmatisch gesteuert und in wiederholbare Erfassungssequenzen integriert werden. Interne und externe Triggerung erweitern den Workflow auf Messungen mit definiertem Erfassungszeitpunkt, während die Trace-Anzeige eine grafische Darstellung der Signalhüllkurve für die Trigger- und Gate-Konfiguration bietet. Die Kompatibilität mit anderen Keysight-Geräten ermöglicht die Integration derselben USB-Sensorarchitektur in umfassendere Hochfrequenz-Testkonfigurationen. Dieser Direktanschluss reduziert den Hardwareaufwand auf dem Prüfstand und unterstützt gleichzeitig interaktive, automatisierte und geräteintegrierte Workflows zur Messung der durchschnittlichen Leistung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur direkten USB-HF-Leistungsmessung

Blockdiagramm der Lösung zur direkten USB-HF-Leistungsmessung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur direkten USB-HF-Leistungsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?