別途のパワーメーターを使わずにRF電力を測定する方法

USB電源センサー
+ USBパワー・センサ

ダイレクトUSBパワー測定

高周波(RF)パワーの測定では通常、印加された信号を検出するセンサーと、検出された応答を平均電力結果に変換する測定用電子機器が必要になります。USBパワーセンサーは、これらの機能をコンパクトな測定デバイスに統合し、コンピュータや互換性のある計器に直接接続するため、個別のパワーメータが不要になります。エンジニアはセンサーを高周波測定ポイントに直接接続し、USBインターフェースを使用して、電力、通信、設定、測定データの取得を行うことができます。これにより、開発、機能検証、トラブルシューティング、自動テストワークフローに必要な計器や相互接続の数を減らすことができます。

測定のセットアップには通常、高周波ソースまたは被測定デバイス、USBパワーセンサー、コンピュータ、または互換性のあるキーサイトの計器が含まれます。エンジニアは、想定される周波数および信号レベルがセンサーのサポートする測定範囲内にあることを確認し、適切な高周波接続を確立し、必要に応じてゼロ調整を実行して、測定を設定します。その後、サポートされているソフトウェアを介して平均電力の読み取り値を表示・分析したり、プログラムで取得して自動測定を行ったりすることができます。ダイレクトUSB接続により、従来のセンサーとメータの構成を排除しながら、高周波テストポイントからホストシステムまでの簡素な測定パスが提供されます。

USB直接RF電力測定ソリューション

ダイレクトUSBパワー測定は、ホストコンピュータに接続されたセンサーを介して、信号検出、測定処理、計器通信、および電力供給を統合します。エンジニアは、高周波信号をセンサーに接続し、USB通信を確立し、内部ゼロ調整を実行し、サポートされているソフトウェアを介して測定パラメータを設定します。BenchVueパワーメータおよびセンサーソフトウェアは、個別のハードウェアパワーメータを必要とせず、コンピュータベースの計器制御、測定の視覚化、およびデータロギングを提供します。自動テストアプリケーションの場合、センサーをプログラムで制御し、再現性のある取得シーケンスに組み込むこともできます。内部および外部トリガにより、定義された取得タイミングを必要とする測定にワークフローが拡張される一方、トレース表示により、トリガおよびゲート設定用の信号エンベロープのグラフィカルなビューを提供できます。他のキーサイト計器との互換性により、同じUSBセンサーアーキテクチャをより広範な高周波テスト構成に組み込むことができます。このダイレクト接続アプローチにより、ベンチ上のハードウェアを削減しながら、インタラクティブ、自動、および計器統合型の平均電力測定ワークフローをサポートします。

ダイレクトUSB RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

USB直接RF電力測定ソリューションのブロック図

ダイレクトUSB RFパワー測定ソリューションの製品をみる

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?