Como medir a potência de RF sem um medidor de potência separado

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Medições diretas de potência via USB

A medição da potência de radiofrequência (RF) normalmente requer um sensor para detectar o sinal aplicado e um circuito eletrônico de medição para converter a resposta detectada em um resultado de potência média. Um sensor de potência USB combina essas funções em um dispositivo de medição compacto que se conecta diretamente a um computador ou instrumento compatível, eliminando a necessidade de um medidor de potência separado. Os engenheiros podem conectar o sensor diretamente ao ponto de medição de radiofrequência e usar a interface USB para alimentação, comunicação, configuração e aquisição de medições. Isso reduz o número de instrumentos e interconexões necessárias para desenvolvimento, verificação funcional, solução de problemas e fluxos de trabalho de testes automatizados.

A configuração de medição geralmente inclui a fonte de radiofrequência ou o dispositivo em teste, um sensor de potência USB e um computador ou instrumento compatível da Keysight. Os engenheiros verificam se a frequência e o nível de sinal esperados estão dentro da faixa de medição suportada pelo sensor, estabelecem a conexão de radiofrequência adequada, realizam a zeragem conforme necessário e configuram a medição. As leituras de potência média podem então ser exibidas e analisadas por meio de um software compatível ou recuperadas programaticamente para medições automatizadas. A conectividade USB direta proporciona um caminho de medição simples do ponto de teste de radiofrequência até o sistema host, eliminando a configuração convencional de sensor e medidor.

Solução para medição direta de potência de RF via USB

A medição direta de potência via USB integra a detecção de sinal, o processamento da medição, a comunicação com o instrumento e o fornecimento de energia por meio de um sensor conectado ao computador host. Os engenheiros conectam o sinal de radiofrequência ao sensor, estabelecem a comunicação USB, realizam a zeragem interna e configuram os parâmetros de medição por meio do software compatível. O software BenchVue para medidores de potência e sensores oferece controle do instrumento por computador, visualização da medição e registro de dados sem a necessidade de um medidor de potência físico separado. Para aplicações de teste automatizadas, o sensor também pode ser controlado programaticamente e incorporado a sequências de aquisição repetíveis. O acionamento interno e externo amplia o fluxo de trabalho para medições que exigem tempos de aquisição definidos, enquanto a exibição de traços pode fornecer uma visão gráfica do envelope do sinal para a configuração do acionamento e do gate. A compatibilidade com outros instrumentos da Keysight permite que a mesma arquitetura de sensor USB seja incorporada a configurações mais amplas de testes de radiofrequência. Essa abordagem de conexão direta reduz o hardware de bancada, ao mesmo tempo em que oferece suporte a fluxos de trabalho interativos, automatizados e integrados ao instrumento para medição de potência média.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição direta de potência de RF via USB

Diagrama de blocos da solução de medição direta de potência de RF via USB

Conheça os produtos da nossa solução de medição direta de potência de RF via USB

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?