So führen Sie eine Impulsleistungsmessung durch

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Genaue Messung der Impuls-HF-Leistung

Die Messung der Impulsleistung in TDMA- und gepulsten Funksystemen erfordert die Isolierung der Signalleistung während der aktiven Sendeintervalle unter Ausschluss von Leerlaufphasen. Dies wird durch zeitgesteuerte Messverfahren erreicht, bei denen das Messfenster präzise auf das Impuls-Timing des Signals abgestimmt ist. Ingenieure müssen Verzögerung, Breite und Triggersynchronisation konfigurieren, um sicherzustellen, dass der Leistungssensor nur den gewünschten Teil der Wellenform erfasst. Genaue Ergebnisse hängen von der Ansprechzeit, der Zeitauflösung und der Fähigkeit des Sensors ab, Messungen über mehrere Impulszyklen hinweg konsistent zu wiederholen. Jede Fehlausrichtung zwischen Gate und Signal kann zu Mittelwertbildungsfehlern führen und den gemessenen Leistungswert verfälschen.

Der Messaufbau umfasst ein Mittelwert-Leistungsmessgerät, kompatible Leistungssensoren und eine Software zur Steuerung der Gate-Parameter und zur Automatisierung der Datenerfassung. Mehrere Impulsfolgen werden erfasst und gemittelt, um die Messgenauigkeit zu erhöhen und die Auswirkungen von Schwankungen zwischen einzelnen Impulsen zu reduzieren. Ingenieure analysieren mithilfe von Datenprotokollierungs- und Visualisierungstools die Stabilität zwischen den Impulsfolgen, überprüfen die Timing-Ausrichtung und beobachten etwaige Drift oder Variationen im Zeitverlauf. Die korrekte Konfiguration des Messsystems stellt sicher, dass nur die aktive Signalenergie in die Berechnung einfließt. Dies ermöglicht präzise und reproduzierbare Impulsleistungsmessungen unter verschiedenen TDMA- und Pulssignalbedingungen.

Lösung zur präzisen Messung der Impulsleistung

Für die Messung der Impulsleistung werden Instrumente benötigt, die die Datenerfassung präzise mit dem aktiven Sendeintervall synchronisieren und reproduzierbare Leistungsmessungen über mehrere Impulse hinweg ermöglichen. Der Messablauf beginnt mit der Konfiguration der Triggerbedingungen und der Zeitgating-Parameter. Anschließend erfolgt die Synchronisierung zwischen Leistungsmesser, Sensor und Signalquelle, um den gewünschten Abschnitt jedes Impulses zu isolieren. Die Lösung kombiniert einen Durchschnittsleistungsmesser, USB- und Spitzen-/Durchschnittsleistungssensoren sowie eine Leistungsmesssoftware. Dadurch werden getaktete Messungen automatisiert, Timing-Parameter konfiguriert und die Messergebnisse kontinuierlich protokolliert. Ingenieure können die Wiederholbarkeit von Impuls zu Impuls überwachen, die Durchschnittsleistung über mehrere Messungen vergleichen und die Timing-Ausrichtung visualisieren. Die Messdaten lassen sich zur weiteren Analyse oder für Produktionsberichte exportieren. Die automatisierte Steuerung und die synchronisierte Datenerfassung vereinfachen die Charakterisierung von TDMA- und gepulsten Hochfrequenzsendern. Manuelle Messschritte werden reduziert, während gleichzeitig konsistente und reproduzierbare Impulsleistungsergebnisse während der gesamten Validierung, Fehlersuche und Funktionsprüfung gewährleistet werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Impulsleistung.

N1913B Durchschnittsleistungsmesser, BV0007B Leistungsmesser-Software, U2000A USB-Leistungssensor, E9326A Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung der Impulsleistung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?