如何測量電容器的等效串聯電阻與損耗

桌上型 LCR 電錶
+ 桌上型 LCR 電錶

了解電容器損耗行為

等效串聯電阻 (ESR) 和損耗因數是定義實際電容器損耗(超越理想電容)的關鍵參數。它們涵蓋了電極電阻、介電損耗以及隨頻率增加的寄生效應所造成的電阻損耗。ESR 升高會導致功率耗散、效率降低、熱量積聚,以及在電源傳輸網路、訊號調理和高頻電路中濾波性能下降。精確的損耗特性分析有助於確保可靠運作、元件選擇以及針對實際條件的驗證。

工程師利用精密阻抗量測技術,透過量測等效串聯電阻和耗散因數在不同頻率下的表現,來評估電容器的損耗行為。藉由分析頻率相關阻抗,他們可以識別主要的損耗來源、比較各種電容器技術,並評估其在特定操作條件下的適用性。這些量測結果對元件品質提供了關鍵洞察,有助於驗證其是否符合設計規格,並支援改進電路行為模型。

電容器等效串聯電阻測量解決方案

此解決方案可利用具備寬頻率覆蓋範圍和穩定測試訊號產生功能的精密 LCR 量測儀,實現電容器等效串聯電阻和耗散因數的高精準度量測。該 LCR 量測儀提供可配置頻率和電壓位準的受控交流激勵,可實現高解析度、低雜訊的精確阻抗量測。其穩定的量測架構使工程師能夠精確量化在不同頻率下的電阻和介電損耗,即使是低損耗元件,同時保持出色的重複性。同時量測電容、電阻和耗散因數,可全面表徵電容器在實際操作條件下的行為。頻率掃描量測、可選測試訊號位準和等效電路建模等進階功能,支援對損耗機制和阻抗特性進行詳細分析。工程師可以產生等效串聯電阻對頻率和耗散因數曲線,以評估性能趨勢、識別高損耗元件並評估頻率相關行為。一致的量測條件和補償技術,確保在不同裝置和測試設置之間進行可靠比較。透過實現準確且可重複的阻抗分析,此解決方案可提高電路效率、增強熱性能,並支援半導體、射頻和電力電子應用中的長期可靠性。

查看電容器等效串聯電阻量測解決方案的方塊圖

電容器等效串聯電阻測量方案的方塊圖

探索我們的電容器等效串聯電阻量測解決方案相關產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?