如何提高被動元件的測量精度

手持式 LCR 測量儀
+ 手持式 LCR 錶

控制可重複阻抗測量的條件

被動元件測量準確度取決於控制電阻、電容、電感和阻抗測量時的電氣條件。此測試需要電感、電容與電阻(LCR)錶、適當的夾具或導線組、定義的測試頻率,以及與受測裝置的可重複連接。首先應選擇能代表所評估元件行為的測試頻率,因為電容性和電感性電抗會隨頻率而變,並可能改變主要測量值與相關的次要參數。因此,在比較元件、驗證額定值或長時間重複測量時,測試頻率的選擇應保持一致。所選的測量參數也應對應至所評估的電氣特性。電阻、電容和電感可根據元件阻抗與工作條件,使用串聯或並聯等效電路來表示。選擇適當的等效電路表示法有助於確保顯示的值對應至所評估的電氣行為。LCR 錶亦可提供阻抗大小、相位角、散逸因數、品質因數或等效串聯電阻等參數,這些參數可與主要元件值一同進行評估。在收集資料前建立這些測量條件,可為被動元件測量提供受控基礎,並使不同測量之間的差異更容易解讀。當跨多個頻率比較測量結果時,工程師可以判定變化的來源是來自元件預期的頻率響應,而非不一致的測試設定。此方法透過將頻率、測量參數、等效電路和連接方法視為測試中定義的部分,而非附帶的儀器設定,來支援阻抗測量的準確度。

實體測量介面也必須加以控制,因為夾具、轉接器、測試導線、接點和周圍導體可能會對結果引入非預期的電阻、電容和電感。測試夾具補償用於在測量元件之前降低這些殘餘電氣效應。當未連接任何裝置時,開路補償可表徵與夾具相關的雜散導納;當測量端子連接在一起時,短路補償則可表徵殘餘串聯阻抗。適用的補償程序應使用將用於受測裝置的相同夾具、導線、連接幾何形狀和測量條件來執行。補償後,夾具幾何形狀應保持不變,以便校正能持續代表測量介面。導線長度、接觸壓力、元件放置和端子清潔度在測量之間也應保持一致。當被測量的值接近夾具自身殘餘電氣特性的量級時,這些做法會變得更加重要。小電容易受導體間的雜散電容影響,低電感易受導線電感影響,而低電阻測量則易受接點和導體電阻影響。工程師可透過斷開並重新連接元件、在相同設定下重複讀數,以及觀察測量結果是否保持在可接受範圍內,來評估測量重複性。當同時控制測試夾具補償、測試頻率選擇和連接條件時,產生的 LCR 錶測量結果可為元件行為提供更一致的表徵。此結構化工作流程可提升阻抗測量的準確度,並為跨特徵分析、故障排除、檢驗和工作台驗證活動的被動元件測量,提供可重複的電阻、電容、電感和阻抗資料。

被動元件量測精度解決方案

被動元件測量準確度需要控制測試頻率、測量參數、夾具特性、補償和裝置連接,以便測量結果代表元件本身而非測試設定。Keysight ZA1 級手持式電容與 LCR 錶提供 100 Hz、120 Hz、1 kHz 和 10 kHz 的可選測試頻率,適用於電阻測量、電容測量、電感測量和阻抗測量。選擇一致的頻率可讓工程師在定義的激勵條件下比較被動元件,並將頻率相依的元件行為與測量設定所引起的變動區分開來。主要元件值可與阻抗、等效串聯電阻、散逸因數、品質因數和相位角等次要參數一同評估,以提供關於元件電氣響應的其他資訊。 支援測量介面補償,以降低殘餘電阻、雜散電容和導線電感的影響。工程師可以建立測量條件、補償夾具或導線、連接受測裝置而不改變測量幾何形狀,並使用相同的設定重複測量。自動識別功能有助於為連接的元件選擇適當的 L、C 或 R 測量功能、次要參數以及串聯或並聯模式。透過結合受控的測試頻率選擇、一致的連接、測試夾具補償和適當的參數選擇,被動元件測量準確度解決方案為元件特徵分析、比較、進料檢驗、故障排除和工作台驗證提供了一個可重複的工作流程。

被動元件測量準確度解決方案方塊圖

如何提升被動元件的量測精度 — 方塊圖

探索我們的被動元件測量準確度解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?