受動部品の測定精度を向上させる方法

ハンディ型LCRメーター
+ ハンドヘルドLCRメータ

再現性のあるインピーダンス測定のための制御条件

受動部品の測定精度は、抵抗、静電容量、インダクタンス、およびインピーダンスが測定される電気的条件を制御することに依存します。テストには、LCRメータ、適切なフィクスチャまたはリードセット、定義されたテスト周波数、および被試験デバイスへの再現性のある接続が必要です。容量性リアクタンスおよび誘導性リアクタンスは周波数によって変化し、一次測定値と関連する二次パラメータの両方を変化させる可能性があるため、評価する部品の動作を代表するテスト周波数を選択することから始めます。したがって、テスト周波数の選択は、部品を比較する場合、公称値を検証する場合、または時間の経過とともに測定を繰り返す場合に一貫性を保つ必要があります。選択された測定パラメータも、評価対象の電気的特性に対応している必要があります。抵抗、静電容量、およびインダクタンスは、部品のインピーダンスと動作条件に応じて、直列または並列の等価回路を使用して表現できます。適切な等価回路表現を選択することで、表示された値が評価対象の電気的挙動に対応するようになります。LCRメータはまた、インピーダンスの大きさ、位相角、誘電正接、Q値、または等価直列抵抗などのパラメータを提供することもでき、これらは一次部品値と一緒に評価できます。データを収集する前にこれらの測定条件を確立することで、受動部品測定のための制御された基準が提供され、測定値間の違いの解釈が容易になります。複数の周波数間で測定値を比較する場合、エンジニアは、一貫性のないテスト設定ではなく、部品の期待される周波数応答に起因する変化であるかどうかを判断できます。このアプローチは、周波数、測定パラメータ、等価回路、および接続方法を、偶発的な機器の設定としてではなく、テストの定義された部分として扱うことにより、インピーダンス測定の精度をサポートします。

また、フィクスチャ、アダプタ、テストリード、接点、および周囲の導体が結果に不要な抵抗、静電容量、およびインダクタンス寄与する可能性があるため、物理的測定インターフェースも制御する必要があります。テストフィクスチャ補正は、部品が測定される前にこれらの残留電気的効果を低減するために使用されます。オープン補正は、デバイスが接続されていないときのフィクスチャに関連する浮遊アドミタンスを特徴付けることができ、ショート補正は、測定端子が一緒に接続されているときの残留直列インピーダンスを特徴付けることができます。適用可能な補正手順は、被試験デバイスに使用されるものと同じフィクスチャ、リード、接続形状、および測定条件を使用して実行する必要があります。補正後、補正が測定インターフェースを表し続けるように、フィクスチャの形状は変更されないままである必要があります。リード長、接触圧力、部品の配置、および端子の清浄度も、測定間で一貫している必要があります。これらの手法は、測定される値がフィクスチャ自身の残留電気的特性の大きさに近づくにつれて、ますます重要になります。小さな静電容量は導体間の浮遊容量の影響を受ける可能性があり、低いインダクタンスはリードインダクタンスの影響を受ける可能性があり、低い抵抗測定は接触抵抗および導体抵抗の影響を受ける可能性があります。エンジニアは、部品の取り外しと再接続、同じ設定での読み取りの繰り返し、および測定結果が許容範囲内に留まるかどうかの観察によって、測定の再現性を評価できます。テストフィクスチャ補正、テスト周波数選択、および接続条件が一緒に制御されると、結果として得られるLCRメータ測定は、部品の挙動のより一貫した表現を提供します。この構造化されたワークフローにより、インピーダンス測定精度が向上し、特性評価、トラブルシューティング、検査、およびベンチ検証アクティビティ全体にわたる受動部品測定のための、再現性のある抵抗、静電容量、インダクタンス、およびインピーダンスデータが提供されます。

受動部品の測定精度に関するソリューション

受動部品の測定精度には、測定結果がテストセットアップではなく部品を表現するように、テスト周波数、測定パラメータ、フィクスチャ特性、補正、およびデバイス接続を制御することが求められます。キーサイトのZA1-classハンドヘルド静電容量/LCRメータは、抵抗測定、静電容量測定、インダクタンス測定、およびインピーダンス測定のために、100 Hz、120 Hz、1 kHz、および10 kHzの選択可能なテスト周波数を提供します。一貫した周波数を選択することにより、エンジニアは定義された励起条件下で受動部品を比較し、測定セットアップによって引き起こされた変更から周波数依存のデバイス動作を区別することができます。一次部品値は、インピーダンス、等価直列抵抗、誘電正接、Q値、位相角などの二次パラメータとともに評価でき、部品の電気的応答に関する追加情報を提供します。 残留抵抗、浮遊容量、およびリードインダクタンスの影響を軽減するための測定インターフェースの補正をサポートします。エンジニアは、測定条件を確立し、フィクスチャまたはリードを補正し、測定形状を変更せずに被試験デバイスを接続し、同じ設定を使用して測定を繰り返すことができます。自動識別機能は、接続された部品に適したL、C、またはR測定機能、二次パラメータ、および直列または並列モードの選択を支援します。制御されたテスト周波数の選択、一貫した接続、テストフィクスチャの補正、および適切なパラメータの選択を組み合わせることで、受動部品測定精度ソリューションは、部品の特性評価、比較、受入検査、トラブルシューティング、およびベンチ検証のための再現性のあるワークフローを提供します。

受動部品測定精度ソリューションのブロック図

受動部品の測定精度を向上させる方法 - ブロック図

受動部品測定精度ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?