お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- LCRメータ/インピーダンス測定器
- U1700シリーズ ハンドヘルドキャパシタンス/LCRメータ
- U1732C 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHzハンドヘルドLCRメータ
U1732C 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHzハンドヘルドLCRメータ
100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHzハンドヘルドLCRメータ
Punchout Threshold Error
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
U1732C 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHzハンドヘルドLCRメータ
ハイライト
- 20,000カウント分解能
- 0.2 %の確度
- 広いLCRレンジ、4つのテスト周波数から選択可能(100Hz、120Hz、1kHz、および10kHz)
- コンポーネント・タイプを自動的に判断して測定する、自動識別(Ai)機能搭載
- ESR/Z/D/Q/Өファンクションによる詳細なコンポーネント解析
- 16時間のバッテリ寿命/AC電源
- PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース
一般的にベンチトップ型のメータにしか搭載されていない、100 kHzまでの周波数測定機能を提供します。 自動識別により、コンポーネントの種類やZ、ESR、DCRなどの詳細な部品分析が便利に表示されるため、より迅速に測定を行うことができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。 U1730シリーズを使用すれば、迅速な基本的LCR測定をお求め安い価格で実現できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。