周波数帯域にわたる部品の共振を測定する方法

インピーダンスアナライザ
+ インピーダンスアナライザ

周波数全体にわたる共振挙動の特定

部品の共振を特定するには、定義された周波数範囲にわたって被測定デバイス(DUT)をスイープしながら、複素インピーダンスを測定する必要があります。インピーダンスの大きさ(振幅)と位相を追跡することで、部品応答の周波数依存性の変化が明らかになり、共振挙動が発生する領域を特定するために必要な測定データが得られます。

インピーダンスアナライザは周波数スイープ刺激を印加し、部品の測定された電圧および電流応答からインピーダンスを求めます。エンジニアは共振領域周辺のインピーダンスおよび位相トレースを調べ、周波数マーカーを使用して特性応答ポイントを特定し、一貫した測定条件下で部品間の共振挙動を比較することができます。

コンポーネント共振の測定ソリューション

部品の共振を測定するには、適切なフィクスチャと被測定デバイスへの校正済み接続を使用した、周波数スイープインピーダンス測定が必要です。Keysight ZA5 インピーダンスアナライザは、周波数全体にわたる複素インピーダンスを測定するため、エンジニアは部品が共振に近づき、通過する際のインピーダンスの大きさや位相の変化を調べることができます。周波数マーカーを使用して、測定された応答の特性ポイントを調べ、デバイス間や測定条件間で共振挙動を比較できます。スイープインピーダンスデータと適切なフィクスチャおよび校正技術を組み合わせることで、周波数依存の部品挙動を評価し、選択した測定範囲内で共振を特定するための再現性のある方法が得られます。

部品共振測定ソリューションのブロック図を見る

測定コンポーネントの共振対策のブロック図

部品共振測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?