Wie man die Bauteilresonanz über einen Frequenzbereich misst

Impedanzanalysator
+ Impedanzanalysator

Resonanzverhalten über verschiedene Frequenzen hinweg identifizieren

Zur Identifizierung von Bauteilresonanzen ist die Messung der komplexen Impedanz erforderlich, während das Prüfobjekt über einen definierten Frequenzbereich gescannt wird. Die Erfassung von Impedanzbetrag und -phase ermöglicht die Bestimmung frequenzabhängiger Änderungen im Bauteilverhalten und liefert die notwendigen Messdaten zur Lokalisierung von Resonanzbereichen.

Ein Impedanzanalysator legt einen Frequenzdurchlauf an und ermittelt die Impedanz aus der gemessenen Spannungs- und Stromantwort des Bauteils. Ingenieure können Impedanz- und Phasenverläufe im Resonanzbereich untersuchen, Frequenzmarken zur Lokalisierung charakteristischer Antwortpunkte verwenden und das Resonanzverhalten verschiedener Bauteile unter einheitlichen Messbedingungen vergleichen.

Lösung zur Messung der Bauteilresonanz

Zur Messung der Bauteilresonanz ist eine Impedanzmessung über den gesamten Frequenzbereich mit einer geeigneten Messvorrichtung und einer kalibrierten Verbindung zum Prüfling erforderlich. Der Keysight ZA5 Impedanzanalysator misst die komplexe Impedanz über den gesamten Frequenzbereich und ermöglicht es Ingenieuren, Änderungen der Impedanzamplitude und -phase zu untersuchen, wenn sich das Bauteil der Resonanz nähert und diese durchläuft. Frequenzmarken dienen dazu, charakteristische Punkte im Messverlauf zu analysieren und das Resonanzverhalten verschiedener Bauteile oder unter verschiedenen Messbedingungen zu vergleichen. Die Kombination von Impedanzmessdaten mit geeigneten Messvorrichtungen und Kalibrierverfahren bietet eine reproduzierbare Methode zur Bewertung des frequenzabhängigen Bauteilverhaltens und zur Lokalisierung der Resonanz innerhalb des gewählten Messbereichs.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Resonanz von Messkomponenten

Blockdiagramm der Messkomponenten-Resonanzlösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung der Bauteilresonanz

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?