Como medir a ressonância de componentes em diferentes frequências

Analisador de impedância
+ Analisador de impedância

Identificar comportamentos ressonantes em todas as frequências

A identificação da ressonância de um componente requer a medição da impedância complexa enquanto o dispositivo em teste é submetido a uma varredura em uma faixa de frequência definida. O acompanhamento da magnitude e da fase da impedância revela alterações dependentes da frequência na resposta do componente e fornece os dados de medição necessários para localizar as regiões onde ocorre o comportamento ressonante.

Um analisador de impedância aplica um estímulo de frequência variável e determina a impedância a partir da resposta de tensão e corrente medida do componente. Os engenheiros podem examinar os traçados de impedância e fase na região de ressonância, utilizar marcadores de frequência para localizar pontos de resposta característicos e comparar o comportamento ressonante entre componentes em condições de medição consistentes.

Solução para a medição da ressonância de componentes

A medição da ressonância de componentes requer uma medição de impedância com varredura de frequência, utilizando um dispositivo de fixação adequado e uma conexão calibrada com o dispositivo em teste. O Analisador de Impedância ZA5 da Keysight mede a impedância complexa em função da frequência, permitindo que os engenheiros examinem as variações na magnitude e na fase da impedância à medida que o componente se aproxima e passa pelo ponto de ressonância. Marcadores de frequência podem ser usados para examinar pontos característicos na resposta medida e comparar o comportamento de ressonância entre dispositivos ou condições de medição. A combinação de dados de impedância com varredura de frequência com técnicas adequadas de fixação e calibração oferece um método repetível para avaliar o comportamento dos componentes em função da frequência e localizar a ressonância dentro da faixa de medição selecionada.

Veja o diagrama de blocos da solução para ressonância de componentes de medição

Diagrama de blocos da solução de ressonância do componente de medição

Conheça os produtos da nossa solução de medição de ressonância de componentes

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?