周波数帯域全体にわたる電子部品の特性評価方法

インピーダンスアナライザ
+ インピーダンスアナライザ

周波数全域におけるコンポーネント特性の評価

周波数帯域全体にわたる電子部品の特性評価には、制御されたテスト条件下でインピーダンスの振幅と位相の両方を測定する必要があります。周波数スイープ測定を行うことにより、抵抗とリアクタンスが全体のインピーダンスにどのように寄与しているかが明らかになり、測定範囲全体で部品の挙動が変化するのに伴って静電容量やインダクタンスなどのパラメータを評価することが可能になります。

インピーダンスアナライザは、被測定デバイス(DUT)の電圧および電流の応答を測定し、周波数全域での複素インピーダンスを求めます。エンジニアはこれらの結果を使用して、共振挙動の特定、部品パラメータの変化の検証、および一貫した測定条件下でのデバイスの比較を行うことができます。適切な治具と校正を使用することにより、部品の特性評価時に測定システムが与える影響を最小限に抑えることができます。

周波数領域におけるコンポーネントインピーダンスの特性評価ソリューション

周波数帯域全体にわたる部品のインピーダンス評価には、インピーダンスアナライザ、適切なテストフィクスチャ、および被測定デバイスに適合した校正済みの測定セットアップが必要です。Keysight ZA5 インピーダンスアナライザは、電子部品の振幅および位相応答を評価するための周波数スイープ・インピーダンス測定を提供します。エンジニアは、インピーダンスを抵抗、リアクタンス、静電容量、インダクタンス、および関連パラメータとともに解析して、部品の挙動が周波数によってどのように変化するかを観測できます。また、スイープ測定により、単一周波数の測定では明らかにならない共振特性やその他の周波数依存の現象が明らかになり、部品の比較や電気的特性の評価に必要な定量データが得られます。

「周波数全域におけるコンポーネント特性の評価」ソリューションのブロック図を見る

周波数帯域ごとの電子部品の特性評価方法(ブロック図)

「周波数全域におけるコンポーネント特性の評価」ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

「周波数全域におけるコンポーネント特性の評価」に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?