テスト治具における寄生容量の測定方法

ベンチトップ LCRメータ―
+ ベンチトップLCRメーター

測定セットアップエラーの排除

テストフィクスチャ、ケーブル、コネクタ、プローブインターフェースによって導入される寄生容量は、特に低容量デバイスや高周波コンポーネントの特性評価において、インピーダンス測定の精度に大きな影響を与える可能性があります。浮遊容量と呼ばれるこれらの意図しない容量成分は、測定結果を歪ませ、被測定デバイスの真の挙動を隠蔽し、設計検証および特性評価ワークフローに系統誤差を導入する可能性があります。デバイスのジオメトリが縮小し、動作周波数が増加するにつれて、寄生効果の影響はより顕著になり、正確な測定はますます困難になります。

エンジニアは、正確で再現性のある結果を確保するために、寄生容量を定量化し、補償する必要があります。これには、テストセットアップの寄与を分離するために、オープン/ショート補償技術、ベースライン測定、およびフィクスチャ特性評価を実行することが含まれます。容量オフセットと周波数依存の寄生効果を分析することにより、エンジニアは測定データを修正し、シミュレーションモデルとの相関を向上させることができます。正確な寄生容量測定は、半導体デバイスの特性評価、材料分析、RFコンポーネントの検証など、高精度アプリケーションにとって不可欠です。

寄生容量測定ソリューション

このソリューションは、高度な校正および補正機能を備えた高精度LCRメータを使用することで、高精度な寄生容量測定と補償を可能にします。LCRメータは、設定可能な周波数および電圧レベルで安定したACテスト信号を提供し、広い周波数範囲にわたって非常に小さな容量値を正確に測定できます。その高分解能、低ノイズフロア、および再現性のある測定アーキテクチャにより、エンジニアは測定の完全性を維持しながら、浮遊容量の寄与を検出および定量化できます。このシステムは、フィクスチャ、ケーブル、相互接続の寄生効果を除去するために、オープン、ショート、およびロード補償技術をサポートしており、測定結果がデバイス本来の特性を正確に反映することを保証します。周波数スイープ解析、選択可能なテスト信号レベル、フィクスチャ補償機能などの高度な機能により、寄生効果とその測定精度への影響を詳細に特性評価できます。エンジニアは、ベースライン測定を設定し、補償ルーチンを適用し、周波数依存の寄生挙動をより高い信頼性で評価できます。測定誤差を最小限に抑え、真のデバイス特性を分離することで、このソリューションはテスト精度を向上させ、再現性を改善し、半導体、高周波、および高精度測定アプリケーションにおける信頼性の高い特性評価をサポートします。

寄生容量測定ソリューションのブロック図を見る

テストフィクスチャにおける寄生容量の測定方法 ブロック図

寄生容量測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?