コンデンサの等価直列抵抗と損失の測定方法

ベンチトップ LCRメータ―
+ ベンチトップLCRメーター

コンデンサの損失特性を理解する

等価直列抵抗と誘電正接は、理想的な静電容量を超えて現実のコンデンサ損失を定義する主要なパラメータです。これらは、電極抵抗による抵抗損失、誘電損失、および周波数とともに増加する寄生効果を捉えます。ESRの上昇は、電力供給ネットワーク、信号調整、高周波回路において、電力消費、効率低下、熱蓄積、フィルタリング性能の劣化を引き起こす可能性があります。正確な損失特性評価は、信頼性の高い動作、部品選定、および実環境条件に対する検証をサポートします。

エンジニアは、高精度インピーダンス測定技術を用いて、周波数全域で等価直列抵抗と誘電正接を測定することにより、コンデンサの損失特性を評価します。周波数依存性インピーダンスを解析することで、主要な損失要因を特定し、コンデンサ技術を比較し、特定の動作条件への適合性を評価できます。これらの測定は、部品品質に関する重要な洞察を提供し、設計仕様に対する検証を可能にし、回路動作のモデリング改善をサポートします。

コンデンサの等価直列抵抗(ESR)測定ソリューション

このソリューションは、広範な周波数カバレッジと安定したテスト信号生成を備えた高精度LCRメータを使用し、コンデンサの等価直列抵抗と誘電正接の高精度測定を可能にします。LCRメータは、設定可能な周波数および電圧レベルで制御されたAC励振を提供し、高分解能かつ低ノイズで正確なインピーダンス測定を実現します。その安定した測定アーキテクチャにより、エンジニアは低損失部品であっても、優れた再現性を維持しながら、周波数全域にわたる抵抗損失と誘電損失を正確に定量化できます。静電容量、抵抗、誘電正接の同時測定は、現実的な動作条件下でのコンデンサ特性の包括的な評価を提供します。周波数スイープ測定、選択可能なテスト信号レベル、等価回路モデリングなどの高度な機能は、損失メカニズムとインピーダンス特性の詳細な解析をサポートします。エンジニアは、周波数対等価直列抵抗および誘電正接の曲線を作成して、性能傾向を評価し、高損失部品を特定し、周波数依存性挙動を評価できます。一貫した測定条件と補償技術は、デバイス間およびテストセットアップ間での信頼性の高い比較を保証します。正確で再現性のあるインピーダンス解析を可能にすることで、このソリューションは、半導体、高周波、パワーエレクトロニクスアプリケーションにおける回路効率を向上させ、熱性能を高め、長期的な信頼性をサポートします。

コンデンサ等価直列抵抗測定ソリューションのブロック図を見る

コンデンサの等価直列抵抗測定ソリューションのブロック図

コンデンサ等価直列抵抗測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?