Messung des äquivalenten Serienwiderstands und der Verluste von Kondensatoren

Tisch-LCR-Messgeräte
+ Tisch-LCR-Messgeräte

Verständnis des Verlustverhaltens von Kondensatoren

Äquivalenter Serienwiderstand und Verlustfaktor sind Schlüsselparameter, die reale Kondensatorverluste über die ideale Kapazität hinaus definieren. Sie erfassen ohmsche Verluste durch Elektrodenwiderstand, dielektrische Verluste und parasitäre Effekte, die mit der Frequenz zunehmen. Ein erhöhter ESR kann in Stromversorgungsnetzwerken, der Signalaufbereitung und Hochfrequenzschaltungen zu Verlustleistung, geringerer Effizienz, Wärmeentwicklung und verschlechterter Filterung führen. Eine präzise Verlustcharakterisierung unterstützt den zuverlässigen Betrieb, die Komponentenauswahl und die Validierung unter realen Bedingungen.

Ingenieure bewerten das Verlustverhalten von Kondensatoren, indem sie den äquivalenten Serienwiderstand und den Verlustfaktor über die Frequenz mithilfe präziser Impedanzmesstechniken messen. Durch die Analyse der frequenzabhängigen Impedanz können sie dominante Verlustquellen identifizieren, Kondensatortechnologien vergleichen und die Eignung für spezifische Betriebsbedingungen beurteilen. Diese Messungen liefern entscheidende Einblicke in die Bauteilqualität, ermöglichen die Validierung anhand von Designspezifikationen und unterstützen eine verbesserte Modellierung des Schaltungs-verhaltens.

Messlösung für den äquivalenten Serienwiderstand von Kondensatoren

Diese Lösung ermöglicht die hochpräzise Messung des äquivalenten Serienwiderstands und des Verlustfaktors von Kondensatoren mithilfe eines präzisen LCR-Meters mit großer Frequenzabdeckung und stabiler Testsignalgenerierung. Das LCR-Meter bietet eine geregelte AC-Anregung mit konfigurierbaren Frequenz- und Spannungspegeln, die präzise Impedanzmessungen mit hoher Auflösung und geringem Rauschen ermöglicht. Seine stabile Messarchitektur versetzt Ingenieure in die Lage, ohmsche und dielektrische Verluste frequenzübergreifend exakt zu quantifizieren – selbst bei verlustarmen Komponenten –, während eine hervorragende Wiederholgenauigkeit gewahrt bleibt. Die simultane Messung von Kapazität, Widerstand und Verlustfaktor liefert eine umfassende Charakterisierung des Kondensatorverhaltens unter realistischen Betriebsbedingungen. Advanced Funktionen wie Frequenz-Sweep-Messungen, wählbare Testsignalpegel und Ersatzschaltbildmodellierung unterstützen die detaillierte Analyse von Verlustmechanismen und Impedanzeigenschaften. Ingenieure können Kurven des äquivalenten Serienwiderstands über der Frequenz sowie des Verlustfaktors generieren, um Leistungstrends auszuwerten, verlustreiche Komponenten zu identifizieren und das frequenzabhängige Verhalten zu beurteilen. Konsistente Messbedingungen und Kompensationstechniken gewährleisten einen zuverlässigen Vergleich über verschiedene Geräte und Messaufbauten hinweg. Durch die Ermöglichung einer präzisen und wiederholbaren Impedanzanalyse verbessert diese Lösung die Schaltungseffizienz, steigert die thermische Leistung und unterstützt die langfristige Zuverlässigkeit in Halbleiter-, Hochfrequenz- und Leistungselektronikanwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Messlösung für den äquivalenten Serienwiderstand von Kondensatoren

Blockdiagramm der Messlösung für den äquivalenten Serienwiderstand von Kondensatoren

Produkte für unsere Messlösung für den äquivalenten Serienwiderstand von Kondensatoren entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?