Como medir a resistência em série equivalente e a perda de um capacitor

Medidores LCR de bancada
+ Medidores LCR de bancada

Compreender o comportamento das perdas nos capacitores

A resistência em série equivalente e o fator de dissipação são parâmetros fundamentais que definem as perdas reais dos capacitores, além da capacitância ideal. Eles refletem as perdas resistivas decorrentes da resistência dos eletrodos, as perdas dielétricas e os efeitos parasíticos que aumentam com a frequência. Um ESR elevado pode causar dissipação de potência, redução da eficiência, acúmulo de calor e degradação da filtragem em redes de distribuição de energia, condicionamento de sinal e circuitos de alta frequência. A caracterização precisa das perdas contribui para uma operação confiável, a seleção de componentes e a validação em condições reais.

Os engenheiros avaliam o comportamento das perdas nos capacitores medindo a resistência em série equivalente e o fator de dissipação em diferentes frequências, utilizando técnicas de medição de impedância de precisão. Ao analisar a impedância em função da frequência, eles podem identificar os principais fatores que contribuem para as perdas, comparar tecnologias de capacitores e avaliar a adequação a condições operacionais específicas. Essas medições fornecem informações essenciais sobre a qualidade dos componentes, permitindo a validação em relação às especificações de projeto e contribuindo para uma melhor modelagem do comportamento dos circuitos.

Solução para medição da resistência em série equivalente de capacitores

Essa solução permite a medição de alta precisão da resistência em série equivalente (RSR) e do fator de dissipação de capacitores, utilizando um medidor LCR de precisão com ampla cobertura de frequência e geração estável de sinais de teste. O medidor LCR fornece excitação CA controlada com níveis de frequência e tensão configuráveis, permitindo medições precisas de impedância com alta resolução e baixo ruído. Sua arquitetura de medição estável permite que os engenheiros quantifiquem com precisão as perdas resistivas e dielétricas em toda a faixa de frequência, mesmo para componentes de baixa perda, mantendo excelente repetibilidade. A medição simultânea de capacitância, resistência e fator de dissipação oferece uma caracterização abrangente do comportamento do capacitor em condições operacionais realistas. Recursos avançados, como medições com varredura de frequência, níveis de sinal de teste selecionáveis e modelagem de circuito equivalente, possibilitam a análise detalhada dos mecanismos de perda e das características de impedância. Os engenheiros podem gerar curvas de resistência em série equivalente em função da frequência e do fator de dissipação para avaliar tendências de desempenho, identificar componentes de alta perda e avaliar o comportamento dependente da frequência. Condições de medição consistentes e técnicas de compensação garantem uma comparação confiável entre dispositivos e configurações de teste. Ao permitir uma análise de impedância precisa e repetível, esta solução melhora a eficiência do circuito, otimiza o desempenho térmico e garante a confiabilidade a longo prazo em aplicações de semicondutores, radiofrequência e eletrônica de potência.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da resistência equivalente em série do capacitor

Diagrama de blocos da solução para medição da resistência equivalente em série de um capacitor

Conheça os produtos da nossa solução para medição da resistência equivalente em série de capacitores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?