Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト ZA2-class ベンチトップLCRメータにはE4980Bシリーズが含まれます
静電容量測定器E4981Bは、生産ラインにおけるセラミックコンデンサの試験向けに、高速かつ信頼性の高い静電容量測定を提供します。
Maximum frequency
1 MHz
Type
Benchtop
Target DUT
Capacitors
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジー社 E4981B静電容量計は、セラミックコンデンサの製造テストに最高の性能を提供します。高速測定速度と優れた確度を誇るE4981Bは、業界の新しい標準です。
測定時間
基本確度
その他の機能
4268A、4288A、およびE4981Aを置き換える完全なソリューション
E4981B静電容量計は、生産ラインでのセラミックコンデンサテストにおいて、高速かつ信頼性の高い測定を提供します。E4981Bは、小容量から大容量までの静電容量測定機能を高精度で実現します。E4981B静電容量計は、セラミックコンデンサテストにおいて、優れた部品品質を達成しつつ、テストスループットの向上に貢献します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。