キーサイトのZA2-classベンチトップLCRメータには、基本的なインピーダンス・テストをはるかに超えるE4980Bシリーズが含まれます。これらは、最大3 GHzの周波数範囲をサポートし、受動部品の非常に高精度で信頼性の高い測定を提供します。当社のベンチトップLCRメータは、可変周波数、信号レベル、バイアス電圧など、さまざまなテスト条件下で、抵抗、静電容量、インダクタンス、インピーダンスを含む広範な電気パラメータを正確に測定します。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
基本確度0.05%という高精度で再現性の高い測定により、受動部品の信頼性の高い特性評価を保証します。
テストフィクスチャ、ケーブルの影響、および浮遊インピーダンスによって引き起こされる測定誤差を最小限に抑えるため、堅牢なオープン、ショート、および負荷補償方式を搭載しています。
非線形または高感度コンポーネントを評価するために、DUTの動作条件に合わせて信号電圧と電流を精密に制御できます。
標準のLAN、USB、GPIBインターフェースを搭載し、リモート制御と自動テストシステムへのシームレスな統合を可能にし、高スループットの生産ラインに最適です。
Maximum frequency
1 MHz ~ 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material, Capacitors
Type
Benchtop
E4981B
静電容量測定器E4981Bは、生産ラインにおけるセラミックコンデンサの試験向けに、高速かつ信頼性の高い静電容量測定を提供します。
キーサイト・テクノロジー社 E4981B静電容量計は、セラミックコンデンサの製造テストに最高の性能を提供します。高速測定速度と優れた確度を誇るE4981Bは、業界の新しい標準です。
測定時間
基本確度
その他の機能
4268A、4288A、およびE4981Aを置き換える完全なソリューション
E4981B静電容量計は、生産ラインでのセラミックコンデンサテストにおいて、高速かつ信頼性の高い測定を提供します。E4981Bは、小容量から大容量までの静電容量測定機能を高精度で実現します。E4981B静電容量計は、セラミックコンデンサテストにおいて、優れた部品品質を達成しつつ、テストスループットの向上に貢献します。
E4980B
高精度 幅広い部品測定において精度、速度、汎用性の最適な組み合わせを提供します。
キーサイトE4980B高精度LCRメータは、確度、速度、多機能性を兼ね備え、幅広いコンポーネント測定に対応します。E4980Bは、コンポーネントおよび材料の一般的なR&Dおよび製造テストにおいて不可欠なツールであり、低インピーダンスおよび高インピーダンスの両方のレンジで高速測定と優れた性能を提供します。
多機能なLAN、USB、GPIBによるPC接続は、設計およびテストの生産性を向上させます。材料測定の場合、E4980BとキーサイトN1500A-005/006材料測定スイートを組み合わせることで、フィクスチャのセットアップからレポート作成までの測定プロセスを簡素化します。
E4982A
キーサイトのE4982A LCRメータは最高の性能を備え、高周波でのインピーダンス試験が必要な受動部品の製造に最適です。
キーサイトE4982A LCRメータは、最高の性能を備え、高周波でのインピーダンステストが必要なSMDインダクタやEMIフィルタなどのパッシブコンポーネントの製造に最適です。 E4982Aは、リスト測定などの高度な機能を備えているので製造だけでなく研究開発、品質保証にも使用できます。 E4982Aは、圧倒的な測定速度と再現性、優れた精度、インピーダンスレンジを提供する、高速コンポーネントテストの新しい基準となります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
LCRメータは、定義された周波数および電圧条件下で、インピーダンス、キャパシタンス、インダクタンス、抵抗、損失係数、Q値などの主要なパラメータを測定します。これらのパラメータは、特に変化する動作条件下で、コンポーネントが実際の回路でどのように機能するかを判断するのに役立ちます。パラメトリックテストは、電子部品やシステムが実環境で意図したとおりに機能することを保証し、設計検証、品質保証、トラブルシューティングのための貴重なデータを提供します。
パラメトリック測定は、製品ライフサイクルの様々な段階で不可欠です。設計段階では、部品パラメータを評価して、システム仕様を満たしていることを検証できます。製造段階では、LCRメータを使用して製品の品質とコンプライアンスを確保できます。システムが導入された後、LCRメータは機能的動作を検証し、性能劣化や損傷を診断するために使用されます。
LCRメータによる高精度な測定がなければ、設計は未確認の非効率性に苦しみ、壊滅的な故障のリスクを負うことになります。材料や部品内の電流に対するこの抵抗を正確に定量化することで、エンジニアは最適な性能のために設計を調整できます。
LCRメータにおいて誤差補償が重要なのは、テストセットアップによって導入される系統誤差、特にケーブル、フィクスチャ、および接触抵抗によって引き起こされる誤差を補正することで、正確で信頼性の高い測定を保証するためです。
小型コンポーネントを測定する場合、特に高周波数では、浮遊容量、リードインダクタンス、テストリードからの寄生抵抗といったわずかな誤差源でさえ、実際の測定値を著しく歪める可能性があります。これらの誤差により、コンデンサが本来よりも大きなインダクタンスを持っているように見えたり、インダクタがより大きな抵抗を持っているように見えたりすることがあります。
補償を実行することで、LCRメータは本質的にテスト環境の影響を「ゼロ」にし、被測定デバイス (DUT) の真の特性のみが測定されるようにします。これは、高精度を必要とするアプリケーションや、RF、医療、航空宇宙エレクトロニクスのように部品が非常に小さい値を持つ場合に特に重要です。
高スループットの生産ラインへの統合には、LCRメータは、速度、確度、シームレスな自動化サポートの組み合わせを提供する必要があります。迅速なテストサイクルに対応するためには、高速な測定速度が不可欠です。特に厳しい公差でテストする場合、一貫した品質管理を確保するためには、高確度と再現性も同様に重要です。自動化ももう1つの重要な要件です。生産で使用されるLCRメータは、USB、LAN、GPIBなどの標準インターフェースを介したリモート制御機能をサポートする必要があります。リード抵抗を最小限に抑え、測定精度を最大化するためには、信頼性の高いテストフィクスチャのサポートも不可欠です。さらに、ケーブルやフィクスチャの影響を測定から除去し、複数のステーションやセットアップで正確な結果を保証するために、オープン/ショート/負荷補償が必要です。