Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I misuratori LCR da banco Keysight classe ZA2 includono la serie E4980B.
I misuratori LCR da banco Keysight classe ZA2 includono la serie E4980B, che va ben oltre i test di impedenza fondamentali. Forniscono misurazioni altamente precise e affidabili dei componenti passivi, supportando gamme di frequenza fino a 3 GHz. I nostri misuratori LCR da banco misurano con precisione un'ampia serie di parametri elettrici, tra cui resistenza, capacità, induttanza e impedenza, in un'ampia varietà di condizioni di test, quali frequenze variabili, livelli di segnale e tensioni di polarizzazione. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Misurazioni altamente accurate e ripetibili con una precisione di base pari allo 0,05% garantiscono una caratterizzazione affidabile dei componenti passivi.
Include metodi robusti di compensazione aperta, corta e di carico per ridurre al minimo gli errori di misurazione causati dai dispositivi di prova, dagli effetti dei cavi e dalle impedenze parassite.
Consente un controllo preciso della tensione e della corrente del segnale per adattarsi alle condizioni operative del DUT (Dispositivo in Test) per la valutazione di componenti non lineari o sensibili.
Dispone di interfacce LAN, USB e GPIB standard per il controllo remoto e la perfetta integrazione in sistemi di test automatizzati, rendendolo ideale per linee di produzione ad alta produttività.
Maximum frequency
1 MHz to 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material, Capacitors
Type
Benchtop
E4981B
Il misuratore di capacità E4981B offre un'elevata velocità con misurazioni affidabili della capacità per il collaudo dei condensatori ceramici nelle linee di produzione.
Il misuratore di capacità E4981B di Keysight Technologies, Inc. offre le migliori prestazioni per i test di produzione dei condensatori ceramici. Grazie alla sua elevata velocità di misurazione e alla sua eccezionale precisione, l'E4981B rappresenta il nuovo standard nel settore.
Tempo di misurazione
Precisione di base
Altre caratteristiche
Una soluzione completa che sostituisce i modelli 4268A, 4288A ed E4981A.
Il misuratore di capacità E4981B offre un'elevata velocità con misurazioni affidabili per il collaudo dei condensatori ceramici nelle linee di produzione. L'E4981B realizza le capacità di misurazione della capacità da valori piccoli a grandi con misurazioni accurate. Il misuratore di capacità E4981B contribuisce al miglioramento della produttività dei test, ottenendo al contempo un'eccellente qualità dei componenti per il collaudo dei condensatori ceramici.
E4980B
Il misuratore LCR di precisione E4980B di Keysight offre la migliore combinazione di accuratezza, velocità e versatilità per un'ampia gamma di misurazioni dei componenti.
Il misuratore LCR di precisione Keysight E4980B combina accuratezza, velocità e versatilità per un'ampia gamma di misurazioni dei componenti. L'E4980B è uno strumento essenziale per la ricerca e sviluppo generale e i test di produzione di componenti e materiali, offrendo una velocità di misurazione elevata e prestazioni ottimali sia a bassa che ad alta impedenza.
La versatile connettività LAN, USB e GPIB per PC migliora la produttività nella progettazione e nei test. Per le misurazioni dei materiali, l'E4980B abbinato alla suite di misurazione dei materiali Keysight N1500A-005/006 semplifica il processo di misurazione, dalla configurazione del dispositivo alla generazione dei report.
E4982A
Il misuratore LCR Keysight E4982A offre le prestazioni necessarie quando si testano componenti passivi ad alta frequenza.
Il misuratore LCR Keysight E4982A offre le migliori prestazioni per la produzione di componenti passivi quali induttori SMD e filtri EMI, dove è richiesta la verifica dell'impedenza ad alte frequenze. Oltre che per la produzione, l'E4982A può essere utilizzato anche per la ricerca e lo sviluppo e il controllo qualità grazie alle sue potenti funzioni quali le misurazioni di elenco. Offrendo una velocità di misurazione e una ripetibilità senza pari con un'eccellente precisione e un ampio intervallo di impedenza, l'E4982A è il nuovo standard per i test ad alta velocità dei componenti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
I misuratori LCR misurano parametri chiave quali impedenza, capacità, induttanza, resistenza, fattore di dissipazione e fattore di qualità in condizioni di frequenza e tensione definite. Questi parametri aiutano a determinare le prestazioni di un componente nei circuiti reali, in particolare in condizioni operative variabili. I test parametrici garantiscono che i componenti e i sistemi elettronici funzionino come previsto in condizioni reali, fornendo dati preziosi per la convalida della progettazione, la garanzia della qualità e la risoluzione dei problemi.
Le misurazioni parametriche sono fondamentali in varie fasi del ciclo di vita del prodotto. Durante la progettazione, è possibile valutare i parametri dei componenti per verificare che soddisfino le specifiche del sistema. Nella produzione, è possibile utilizzare misuratori LCR per garantire la qualità e la conformità del prodotto. Una volta implementato un sistema, i misuratori LCR vengono utilizzati per verificare il comportamento funzionale e diagnosticare il degrado delle prestazioni o eventuali danni.
Senza le misurazioni precise fornite dai misuratori LCR, i progetti risentirebbero di inefficienze incontrollate e rischierebbero guasti catastrofici. Quantificare con precisione questa opposizione alla corrente elettrica all'interno dei materiali o dei componenti consente agli ingegneri di personalizzare i progetti per ottenere prestazioni ottimali.
La compensazione dell'errore è importante in un misuratore LCR perché garantisce misurazioni accurate e affidabili correggendo gli errori sistematici introdotti dalla configurazione di prova, in particolare quelli causati da cavi, dispositivi di fissaggio e resistenza di contatto.
Quando si misurano componenti di piccole dimensioni, specialmente a frequenze elevate, anche fonti di errore minori come la capacità parassita, l'induttanza dei cavi o la resistenza parassita dei cavi di prova possono distorcere in modo significativo la misurazione effettiva. Questi errori possono far sembrare che un condensatore abbia più induttanza di quanto dovrebbe, o che un induttore abbia più resistenza.
Eseguendo la compensazione, il misuratore LCR essenzialmente "azzerare" l'influenza dell'ambiente di prova in modo che vengano misurate solo le caratteristiche reali del dispositivo in prova (DUT). Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni che richiedono un'elevata precisione o in cui i componenti hanno valori molto piccoli, come nell'elettronica RF, medica o aerospaziale.
Per l'integrazione in una linea di produzione ad alta produttività, un misuratore LCR deve offrire una combinazione di velocità, precisione e supporto all'automazione senza soluzione di continuità. Una velocità di misurazione elevata è essenziale per stare al passo con i rapidi cicli di test. L'elevata precisione e ripetibilità sono altrettanto importanti per garantire un controllo di qualità costante, soprattutto quando si eseguono test con tolleranze strette. L'automazione è un altro requisito fondamentale. Gli LCR meter utilizzati nella produzione devono supportare funzionalità di controllo remoto tramite interfacce standard come USB, LAN e GPIB. Il supporto di dispositivi di prova affidabili è essenziale anche per ridurre al minimo la resistenza dei cavi e massimizzare la precisione di misurazione. Inoltre, è necessaria la compensazione di aperto/cortocircuito/carico per eliminare gli effetti dei cavi e dei dispositivi di prova dalla misurazione, garantendo risultati accurati su più stazioni o configurazioni.