主な特長

キーサイトE4982A LCRメータは、最高の性能を備え、高周波でのインピーダンステストが必要なSMDインダクタやEMIフィルターなどのパッシブコンポーネントの製造に最適です。 E4982Aは、リスト測定などの高度な機能を備えているので製造だけでなく研究開発、品質保証にも使用できます。 E4982Aは、圧倒的な測定速度と再現性、優れた精度、インピーダンスレンジを提供する、高速コンポーネントテストの新しい基準となります。

周波数

  • 4つの周波数オプション:1 MHz~300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz、アップグレード可能

測定時間

  • 高速測定0.9 ms (モード1)、2.1 ms (モード2)、3.7 ms (モード3)

基本確度とインピーダンスレンジ

  • 0.8 %の基本確度、優れた測定の再現性
  • 広いインピーダンス測定レンジ:140 mΩ~4.8 kΩ

詳細

  • 4287Aと互換性のあるSCPIコマンドとハンドラ・インタフェース
  • 小さなテスト・ヘッド(4287Aと同じサイズ)
  • リスト測定
  • さまざまなPCインタフェース(GPIB、LAN、USB)
主要アプリケーション
EMI filters
Inductors
LCR components
主要アプリケーション
EMI filters
Inductors
LCR components
さらに表示
Basic Accuracy:
0.8%
DCバイアス:
n/a
周波数:
3 GHz
最大周波数:
3 GHz
Measurement:
RF-IV method
Measurements:
Capacitance
主要アプリケーション:
EMI filters
Inductors
LCR components
Speed:
0.9 ms (Mode 1), 2.1 ms (Mode 2), 3.7 ms (Mode 3)
Target DUT:
General Purpose device
タイプ:
Benchtop
LCRメータ E4982A Keysight Agilent

E4982Aに関心を持っていただけましたか。

E4982A LCR メータ、1 MHz~300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHzの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。