1 MHz

E4981B 電容計提供高速且可靠的電容測量,適用於生產線上的陶瓷電容器測試。

產品影像
  • Maximum frequency

    1 MHz

  • Type

    Benchtop

  • Target DUT

    Capacitors

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

陶瓷電容器生產測試的新標準

是德科技 E4981B 電容計為陶瓷電容器製造測試提供最佳性能。E4981B 具有快速量測速度和卓越的準確度,成為業界的新標準。

量測時間

  • 高速量測:2.3 毫秒 (1 MHz)、3.0 毫秒 (1 kHz)、11.0 毫秒 (120 Hz)

基礎準確度 

  • 準確的 C-D 測試:0.05%、0.0005 (規格),0.042%、0.0003 (典型值)

更多功能

  • 9 級分類
  • 256 多通道校正
  • 與 4268A、4288A 和 E4981A 相容的 SCPI 命令和 Handler/Scanner 介面
  • 測試高值陶瓷電容器的訊號位準補償
  • 多功能 PC 連線能力 (LAN、USB 和 GPIB)

可取代 4268A、4288A 和 E4981A 的完整解決方案

  • 快速量測速度 - 2.3 毫秒 (從觸發到 EOM,頻率為 1 MHz)
  • 準確且可重複的量測,即使是微小電容也能量測
  • 寬廣的量測範圍,從小電容到大電容 (0 F 至 2.0 mF)
    • 0 F to 1.5 nF/1 MHz
    • 68 pF to 200 nF/1 kHz
    • 6.8 nF 至 2 mF/120 Hz
  • 與 4268A、4288A 和 E4981A 相容
    • SCPI 命令
    • 分選機介面
    • 掃描器介面
  • 生產測試的增強功能
    • 增強的接觸故障偵測
    • 同步源
    • 1 MHz 下的頻率偏移 (±1%、±2%)
    • 更快的資料傳輸

E4981B 電容計提供高速且可靠的量測,適用於生產線上的陶瓷電容器測試。E4981B 實現了從小到大電容值的精確量測能力。E4981B 電容計有助於提高測試產能,同時為陶瓷電容器測試實現卓越的元件品質。