Como caracterizar componentes eletrônicos em diferentes faixas de frequência

Analisador de impedância
+ Analisador de impedância

Caracterizar o comportamento dos componentes em diferentes frequências

A caracterização de componentes eletrônicos em diferentes frequências requer a medição tanto da magnitude quanto da fase da impedância sob condições de estímulo controladas. As medições com varredura de frequência revelam como a resistência e a reatância contribuem para a impedância total e permitem que parâmetros como a capacitância e a indutância sejam avaliados à medida que o comportamento do componente se altera ao longo da faixa de medição.

Um analisador de impedância mede a resposta de tensão e corrente do dispositivo em teste para determinar a impedância complexa em função da frequência. Os engenheiros podem usar esses resultados para identificar comportamentos ressonantes, examinar alterações nos parâmetros dos componentes e comparar dispositivos em condições de medição consistentes. O uso de acessórios adequados e a calibração ajudam a minimizar os efeitos do sistema de medição durante a caracterização do componente.

Solução para caracterizar a impedância de um componente em função da frequência

A caracterização da impedância de um componente em função da frequência requer um analisador de impedância, um dispositivo de teste adequado e um sistema de medição calibrado e adaptado ao dispositivo em teste. O Analisador de Impedância ZA5 da Keysight oferece medições de impedância com varredura de frequência para avaliar a resposta em magnitude e fase de componentes eletrônicos. Os engenheiros podem analisar a impedância juntamente com a resistência, a reatância, a capacitância, a indutância e parâmetros relacionados para observar como o comportamento do componente muda com a frequência. As medições com varredura de frequência também revelam características ressonantes e outros efeitos dependentes da frequência que podem não ser evidentes em uma medição de frequência única, fornecendo dados quantitativos para comparar componentes e avaliar suas características elétricas.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização da impedância de componentes em função da frequência

Como caracterizar componentes eletrônicos por meio de um diagrama de blocos de frequência

Conheça os produtos da nossa solução para caracterização da impedância de componentes em função da frequência

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para caracterizar a impedância de componentes em diferentes frequências

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?