複数の周波数におけるコンデンサの安定性を評価する方法

卓上型LCRメーター
+ ベンチトップ LCR メータ

周波数範囲における安定性とドリフトの評価

コンデンサの特性は、誘電特性、分極挙動、および周波数依存の損失により、測定周波数によって変動する可能性があります。この挙動を評価するには、規定された周波数で制御されたテスト条件下での静電容量測定が必要です。エンジニアは、サポートされているテスト周波数における静電容量と誘電正接を比較することで、部品挙動の変化を特定し、設計または製造の限界値に対するパフォーマンスを検証できます。信号レベル、フィクスチャ、補正設定、および環境条件を一定に保つことで、測定値の違いがテストセットアップの変更ではなくコンポーネントの挙動を反映していることを確認できます。

測定セットアップには、静電容量メータ、適切なテストフィクスチャ、およびテスト対象のコンデンサが含まれます。測定は選択されたサポート周波数で実行され、比較のために各テスト条件で静電容量と誘電正接が記録されます。エンジニアはこれらの結果を使用して、周波数依存の挙動の評価、コンデンサ技術や製造ロットの比較、外れ値の特定、および規定された限界値に対するコンポーネントの検証を行うことができます。補正技術と一貫したフィクスチャ条件により、テスト周波数や複数のデバイス間で測定を比較する際の再現性を維持しやすくなります。

コンデンサの安定性測定ソリューション

周波数全体にわたるコンデンサの安定性を評価するには、一貫した測定条件下で、規定のテスト周波数における静電容量の測定が必要です。静電容量メータは、120 Hz、1 kHz、1 MHzの個別測定周波数を提供し、エンジニアが連続的な周波数スイープを実行するのではなく、サポートされている各周波数で静電容量と誘電正接を比較できるようにします。高速測定によりセラミックコンデンサの繰り返し特性評価がサポートされ、選択可能な測定範囲と補正機能により、測定全体で一貫したテスト条件を維持しやすくなります。エンジニアは3つの利用可能な周波数での結果を比較して、静電容量と損失挙動の変化の特定、コンポーネントの一貫性の評価、および規定された限界値に対するデバイスのスクリーニングを行うことができます。コンパレータおよびビン選別機能により、反復テスト中に測定されたコンポーネントを分類することもできます。このワークフローにより、静電容量メータの意図された機能に沿った特性評価を維持しながら、コンポーネントの検証および製造テスト中のコンデンサ評価をサポートできます。

コンデンサ安定性測定ソリューションのブロック図を見る

コンデンサの安定性測定ソリューション

コンデンサ安定性測定ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?