如何評估電容器在多種頻率下的穩定性

桌上型 LCR 測量儀
+ 桌上型 LCR 測試儀

評估頻率範圍內的穩定性與漂移

由於介電特性、極化行為以及與頻率相關的損耗,電容器特性可能會隨量測頻率而變化。評估此行為需要在控制的測試條件下,於指定的頻率進行電容量測。工程師可以比較支援之測試頻率下的電容與耗散因數,以識別元件行為的變化,並根據設計或生產極限驗證效能。維持一致的訊號準位、測試治具、修正設定與環境條件,有助於確保量測之間的差異反映的是元件行為,而非測試設定的變更。

量測設定包括電容錶、適當的測試治具以及待測電容器。在選定的支援頻率下執行量測,並記錄每個測試條件下的電容與耗散因數以進行比較。工程師可以利用這些結果來評估與頻率相關的行為、比較電容器技術或生產批次、識別極端值,並根據定義的極限驗證元件。校正技術與一致的治具條件有助於在跨測試頻率和多個裝置比較量測時維持可重複性。

電容器穩定性測量解決方案

跨頻率評估電容器穩定性需要在一致的量測條件下,於指定的測試頻率進行電容量測。此電容錶提供 120 Hz、1 kHz 和 1 MHz 的離散量測頻率,讓工程師能夠在每個支援的頻率下比較電容與耗散因數,而無需執行連續頻率掃描。高速量測支援陶瓷電容器的重複特性分析,而可選的量測範圍與校正功能則有助於在各個量測中維持一致的測試條件。工程師可以比較這三個可用頻率的結果,以識別電容與損耗行為的變化、評估元件一致性,並根據定義的極限篩選裝置。比較器與分類器(bin-sorting)功能亦可在重複測試期間對所量測的元件進行分類。此工作流程使特性分析符合電容錶的預期功能,同時支援元件驗證與生產測試期間的電容器評估。

查看電容器穩定性量測方案的方塊圖

電容器穩定性測量解決方案

探索適用於我們電容器穩定性量測方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?