Wie man die Stabilität von Kondensatoren bei mehreren Frequenzen bewertet

Tisch-LCR-Messgerät
+ Tisch-LCR-Messgerät

Stabilität und Drift über den Frequenzbereich beurteilen

Die Eigenschaften von Kondensatoren können aufgrund dielektrischer Eigenschaften, des Polarisationsverhaltens und frequenzabhängiger Verluste mit der Messfrequenz variieren. Um dieses Verhalten zu bewerten, sind Kapazitätsmessungen unter kontrollierten Testbedingungen bei definierten Frequenzen erforderlich. Ingenieure können Kapazität und Verlustfaktor bei unterstützten Testfrequenzen vergleichen, um Änderungen im Bauteilverhalten zu identifizieren und die Leistung im Vergleich zu Konstruktions- oder Produktionsgrenzen zu überprüfen. Die Einhaltung konstanter Signalpegel, Prüfvorrichtungen, Korrektureinstellungen und Umgebungsbedingungen trägt dazu bei, dass Unterschiede zwischen Messungen das Bauteilverhalten und nicht Änderungen im Testaufbau widerspiegeln.

Der Messaufbau umfasst ein Kapazitätsmessgerät, eine geeignete Prüfvorrichtung und den zu prüfenden Kondensator. Die Messungen werden bei ausgewählten unterstützten Frequenzen durchgeführt, wobei Kapazität und Verlustfaktor unter jeder Testbedingung zum Vergleich aufgezeichnet werden. Ingenieure können diese Ergebnisse nutzen, um das frequenzabhängige Verhalten zu bewerten, Kondensatortechnologien oder Produktionschargen zu vergleichen, Ausreißer zu identifizieren und Bauteile anhand definierter Grenzwerte zu überprüfen. Korrekturverfahren und konsistente Prüfvorrichtungsbedingungen tragen zur Sicherstellung der Wiederholbarkeit beim Vergleich von Messungen über verschiedene Testfrequenzen und mehrere Bauteile hinweg bei.

Lösung zur Messung der Kondensatorstabilität

Die Auswertung der Kapazitätsstabilität über die Frequenz erfordert Kapazitätsmessungen bei definierten Testfrequenzen unter konsistenten Messbedingungen. Das Kapazitätsmessgerät bietet diskrete Messfrequenzen von 120 Hz, 1 kHz und 1 MHz, sodass Ingenieure Kapazität und Verlustfaktor bei jeder unterstützten Frequenz vergleichen können, anstatt einen kontinuierlichen Frequenzsweeps durchzuführen. Die Hochgeschwindigkeitsmessung unterstützt die wiederholte Charakterisierung von Keramikkondensatoren, während wählbare Messbereiche und Korrekturfunktionen dazu beitragen, konsistente Testbedingungen über alle Messungen hinweg aufrechtzuerhalten. Ingenieure können die Ergebnisse bei den drei verfügbaren Frequenzen vergleichen, um Änderungen im Kapazitäts- und Verlustverhalten zu identifizieren, die Bauteilkonsistenz zu bewerten und Bauteile anhand definierter Grenzwerte zu mustern. Komparator- und Bin-Sorting-Funktionen können gemessene Bauteile zudem bei repetitiven Tests klassifizieren. Dieser Workflow hält die Charakterisierung im Einklang mit den vorgesehenen Funktionen des Kapazitätsmessgeräts und unterstützt gleichzeitig die Kondensatorbewertung während der Bauteilverifikation und Produktionstests.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Kondensatorstabilität.

Lösung zur Messung der Kondensatorstabilität

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung der Kondensatorstabilität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?