Cómo evaluar la estabilidad de un condensador a varias frecuencias

Medidor LCR de sobremesa
+ Medidor LCR de sobremesa

Evaluar la estabilidad y la deriva en todo el rango de frecuencias

Las características de los condensadores pueden variar en función de la frecuencia de medición debido a las propiedades dieléctricas, el comportamiento de polarización y las pérdidas dependientes de la frecuencia. Para evaluar este comportamiento, es necesario realizar mediciones de capacitancia en condiciones de ensayo controladas y a frecuencias definidas. Los ingenieros pueden comparar la capacitancia y el factor de disipación a las frecuencias de ensayo compatibles para identificar cambios en el comportamiento de los componentes y verificar el rendimiento frente a los límites de diseño o producción. Mantener niveles de señal, accesorios, ajustes de corrección y condiciones ambientales constantes ayuda a garantizar que las diferencias entre las mediciones reflejen el comportamiento de los componentes y no cambios en la configuración del ensayo.

El montaje de medición incluye un medidor de capacitancia, un dispositivo de ensayo adecuado y el condensador sometido a prueba. Las mediciones se realizan en frecuencias seleccionadas y admitidas, registrándose la capacitancia y el factor de disipación en cada condición de ensayo para su comparación. Los ingenieros pueden utilizar estos resultados para evaluar el comportamiento en función de la frecuencia, comparar tecnologías de condensadores o lotes de producción, identificar valores atípicos y verificar que los componentes se ajustan a los límites definidos. Las técnicas de corrección y las condiciones uniformes del dispositivo de ensayo ayudan a mantener la repetibilidad al comparar mediciones entre diferentes frecuencias de ensayo y múltiples dispositivos.

Solución para la medición de la estabilidad de los condensadores

La evaluación de la estabilidad de los condensadores en función de la frecuencia requiere mediciones de capacitancia a frecuencias de ensayo definidas y en condiciones de medición uniformes. El medidor de capacitancia ofrece frecuencias de medición discretas de 120 Hz, 1 kHz y 1 MHz, lo que permite a los ingenieros comparar la capacitancia y el factor de disipación en cada frecuencia admitida, en lugar de realizar un barrido de frecuencia continuo. La medición de alta velocidad permite la caracterización repetida de condensadores cerámicos, mientras que los rangos de medición seleccionables y las funciones de corrección ayudan a mantener condiciones de ensayo uniformes en todas las mediciones. Los ingenieros pueden comparar los resultados en las tres frecuencias disponibles para identificar cambios en la capacitancia y el comportamiento de las pérdidas, evaluar la uniformidad de los componentes y seleccionar los dispositivos según los límites definidos. Las funciones de comparación y clasificación por grupos también permiten clasificar los componentes medidos durante las pruebas repetitivas. Este flujo de trabajo mantiene la caracterización en consonancia con las capacidades previstas del medidor de capacitancia, al tiempo que facilita la evaluación de los condensadores durante la verificación de componentes y las pruebas de producción.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para la medición de la estabilidad de los condensadores

Solución para la medición de la estabilidad de los condensadores

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la estabilidad de los condensadores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?