材料の誘電率および透磁率の測定方法

インピーダンスアナライザ
+ インピーダンスアナライザ

周波数全域での材料特性の評価

誘電体および磁性材料の特性評価には、制御されたテスト条件下で周波数全域における電気的応答を測定する必要があります。誘電率は印加された電界に対する材料の応答を記述し、透磁率は磁界に対する応答を特徴づけます。インピーダンスアナライザと適切な材料用フィクスチャを組み合わせることで、これらの複素材料特性を導出するために必要なインピーダンス測定が可能になります。

周波数掃引測定により、誘電率または透磁率の実数部と虚数部の変化、および関連する材料損失が明らかになります。エンジニアはこれらの測定を使用して、周波数依存の動作の評価、候補材料の比較、および定義された測定条件下での誘電特性や磁気特性の評価を行うことができます。フィクスチャと測定方法は、評価する材料特性に応じて選択されます。

材料の誘電率および透磁率測定ソリューション

材料の誘電率および透磁率の測定には、インピーダンスアナライザ、適切な材料用フィクスチャ、およびテスト対象の材料に適した測定構成が必要です。Keysight ZA5 インピーダンスアナライザは、誘電体および磁性材料の特性評価に使用できる周波数依存のインピーダンス測定を提供します。適切なフィクスチャを使用することで、エンジニアは複素誘電率または複素透磁率を評価し、周波数全域における対応する材料損失を検証できます。掃引測定により周波数依存の材料特性が明らかになり、誘電体材料および磁性材料の定量的比較が可能になります。

材料誘電率および透磁率測定ソリューションのブロック図を見る

誘電率および透磁率の測定方法 ブロック図

材料誘電率および透磁率測定ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

材料誘電率および透磁率測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?