Wie man die Permittivität und Permeabilität von Materialien misst

Impedanzanalysator
+ Impedanzanalysator

Charakterisierung von Materialeigenschaften über den Frequenzbereich

Zur Charakterisierung dielektrischer und magnetischer Materialien ist es erforderlich, deren elektrisches Verhalten über den Frequenzbereich unter kontrollierten Testbedingungen zu messen. Die Permittivität beschreibt die Reaktion eines Materials auf ein angelegtes elektrisches Feld, während die Permeabilität seine Reaktion auf ein Magnetfeld charakterisiert. Ein Impedanzanalysator in Kombination mit einer geeigneten Materialvorrichtung liefert die Impedanzmessungen, die zur Bestimmung dieser komplexen Materialeigenschaften notwendig sind.

Frequenzdurchlaufmessungen zeigen Änderungen der Real- und Imaginärteile der Permittivität bzw. Permeabilität sowie die damit verbundenen Materialverluste. Ingenieure können diese Messungen nutzen, um das frequenzabhängige Verhalten zu charakterisieren, Materialkandidaten zu vergleichen und dielektrische oder magnetische Eigenschaften unter definierten Messbedingungen zu bewerten. Die Messvorrichtung und das Messverfahren werden entsprechend der zu charakterisierenden Materialeigenschaft ausgewählt.

Lösung zur Messung der Materialpermittivität und -permeabilität

Zur Messung der Permittivität und Permeabilität von Materialien werden ein Impedanzanalysator, eine geeignete Materialvorrichtung und eine auf das zu prüfende Material abgestimmte Messkonfiguration benötigt. Der Keysight ZA5 Impedanzanalysator ermöglicht frequenzabhängige Impedanzmessungen zur Charakterisierung dielektrischer und magnetischer Materialeigenschaften. Mit einer geeigneten Vorrichtung können Ingenieure die komplexe Permittivität oder Permeabilität bestimmen und die entsprechenden Materialverluste über den Frequenzbereich untersuchen. Frequenzdurchlaufmessungen zeigen die frequenzabhängigen Materialeigenschaften und ermöglichen so einen quantitativen Vergleich dielektrischer und magnetischer Materialien.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Materialpermittivität und -permeabilität.

Blockdiagramm zur Messung von Permittivität und Permeabilität

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung der Materialpermittivität und -permeabilität.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Messung der Materialpermittivität und -permeabilität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?