Como medir a permissividade e a permeabilidade de um material

Analisador de impedância
+ Analisador de impedância

Caracterizar as propriedades dos materiais em função da frequência

A caracterização de materiais dielétricos e magnéticos requer a medição de sua resposta elétrica em diferentes frequências, sob condições de teste controladas. A permissividade descreve a resposta de um material a um campo elétrico aplicado, enquanto a permeabilidade caracteriza sua resposta a um campo magnético. Um analisador de impedância, combinado com um dispositivo de fixação adequado para o material, fornece as medições de impedância necessárias para determinar essas propriedades complexas do material.

Medições com varredura de frequência revelam alterações nas componentes real e imaginária da permissividade ou da permeabilidade, bem como nas perdas associadas ao material. Os engenheiros podem utilizar essas medições para caracterizar o comportamento dependente da frequência, comparar materiais candidatos e avaliar propriedades dielétricas ou magnéticas sob condições de medição definidas. O dispositivo de fixação e o método de medição são selecionados de acordo com a propriedade do material a ser caracterizada.

Solução para medição da permissividade e da permeabilidade de materiais

A medição da permissividade e da permeabilidade de um material requer um analisador de impedância, um suporte adequado para o material e uma configuração de medição adequada ao material em teste. O Analisador de Impedância Keysight ZA5 fornece medições de impedância dependentes da frequência que podem ser utilizadas para caracterizar as propriedades dielétricas e magnéticas dos materiais. Com um suporte adequado, os engenheiros podem avaliar a permissividade complexa ou a permeabilidade complexa e examinar as perdas correspondentes do material em função da frequência. As medições com varredura revelam propriedades dos materiais dependentes da frequência, permitindo a comparação quantitativa de materiais dielétricos e magnéticos.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da permissividade e da permeabilidade de materiais

Diagrama de blocos: Como medir a permissividade e a permeabilidade

Conheça os produtos da nossa solução para medição da permissividade e da permeabilidade de materiais

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a medição da permissividade e da permeabilidade dos materiais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?