如何控制線上測試(ICT)塔燈指示器

線上測試系統
+ 電路板測試系統

提升 ICT 系統能見度

在自動化印刷電路板組裝(PCBA)製造環境中,內聯線上測試(ICT)系統在人工干預極少的情況下運行。然而,當問題發生時,操作人員需要即時且清晰地掌握系統狀態,以維持生產流程並將停機時間降至最低。在繁忙的製造車間中,僅靠傳統的機器介面通常不足以實現快速的狀況感知。

透過將塔燈指示器和蜂鳴器警報直接整合至 ICT 工作流程中,工程師能夠針對系統狀態(例如測試進度、通過/失敗條件、警告和嚴重錯誤事件)提供清晰、直覺且即時的回饋。這有助於加快操作人員的反應速度、減少停機時間、提升產線效率、提高作業安全性,並在不同的製造系統之間實現更高的一致性標準化。

ICT 大樓照明控制解決方案

在自動化 PCB 組裝測試中管理操作人員的回饋,需要對視覺與聽覺指示器進行可程式化控制,以便在生產過程中清晰傳達系統狀態。Keysight In-Line Four-Module In-Circuit Test System, i367x Series 5i 允許工程師在執行測試計畫期間,透過 PLC 記憶體暫存器來控制塔燈與蜂鳴器警報,從而實現此功能。透過寫入特定暫存器,使用者可以為執行中、通過、失敗和閒置等測試狀態定義信號。這項功能增強了設備與操作人員之間的即時通訊。這些功能相輔相成,有助於改善反應時間、減少停機時間,並確保製造車間製程能見度的一致性。

查看 ICT 塔燈控制解決方案的方塊圖

ICT 塔燈光控制解決方案的系統方塊圖

探索適用於我們 ICT 塔燈控制解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?