インサーキットテストのタワーライトインジケータを制御する方法

回路内試験システム
+ インサーキットテストシステム

ICTシステムの視認性の向上

自動化されたプリント基板アセンブリ(PCBA)製造環境において、インライン・インサーキット・テスト(ICT)システムは最小限の人員介入で稼働します。しかし、問題が発生した際には、生産フローを維持しダウンタイムを最小限に抑えるために、オペレータがシステムステータスを迅速かつ明確に把握できる必要があります。従来の機械インターフェースだけでは、忙しい製造現場全体で迅速に状況を認識するには不十分なことが少なくありません。

タワーライトインジケータとブザーアラートをICTワークフローに直接統合することで、テストの進捗状況、合否判定、警告、重大なエラーイベントなどのシステム状態に関する、明確で直感的なリアルタイムフィードバックをエンジニアが提供できるようになります。これにより、オペレータの迅速な対応、ダウンタイムの削減、ライン効率の向上、より安全な作業、そして多様な製造システム間でのより一貫した標準化が可能になります。

ICTタワー向け照明制御ソリューション

自動化されたPCBアセンブリテストにおけるオペレータのフィードバック管理には、生産中のシステムステータスを明確に伝達するための、視覚的および聴覚的インジケータのプログラマブルな制御が必要です。Keysight インライン4モジュール インサーキットテストシステム i367xシリーズ 5iは、テストプランの実行中に、エンジニアがPLCメモリレジスタを介してタワーライトやブザーアラートを制御できるようにすることで、これを実現します。特定のレジスタに書き込むことで、ユーザーは実行中、合格、不合格、アイドルなどのテスト状態に対する信号を定義できます。この機能により、機器とオペレータ間のリアルタイム通信が強化されます。これらの機能が連携することで、応答時間の改善、ダウンタイムの削減、製造現場におけるプロセス可視性の均一化に貢献します。

ICTタワーライト制御ソリューションのブロック図を見る

ICTタワー照明制御ソリューションのブロック図

ICTタワーライト制御ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?